Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

L'IO-Box SIPROTEC 6MD84 è il suo dispositivo modulare di ingresso/uscita progettato per l'automazione dei quadri di media e alta e altissima tensione.
Offre flessibilità e scalabilità senza precedenti per soddisfare le esigenti esigenze di controllo e monitoraggio nelle sottostazioni moderne. Con il suo hardware modulare della piattaforma SIPROTEC 5, questo dispositivo supporta un'ampia gamma di ingressi e uscite binari per soddisfare perfettamente i requisiti di sistema.

Utilizzando i protocolli di comunicazione «Protection Communication Type 3" e «Routable GOOSE» (R-GOOSE), il 6MD84 può fungere da gateway di teleprotezione per comunicazioni su vasta area verso un'altra sottostazione.

Cavi per bus di processo SIPROTEC 5

Vantaggi chiave

I/O modulare flessibile

Configura l'IO-Box con vari moduli SIPROTEC 5 per soddisfare le sue esatte esigenze di ingresso/uscita, espandendo facilmente fino a oltre 240 ingressi binari per un controllo scalabile.

Semplifica la gestione e la configurazione dei dispositivi

DIGSI 5 consente di configurare e combinare tutte le funzioni secondo necessità e il design modulare semplifica l'adattamento di iOS alla sua applicazione. Il funzionamento intuitivo e la progettazione del software semplificano la messa in servizio e l'uso quotidiano.

Mantenere la sicurezza informatica e l'alta disponibilità

Il 6MD84 soddisfa gli standard di sicurezza informatica con controllo degli accessi basato sui ruoli, firmware firmato, accesso alla rete autenticato e registrazione sicura degli eventi. Il rivestimento conforme garantisce un funzionamento affidabile in condizioni ambientali estreme.

Funzionalità presentate