Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 6MD66?

Il SIPROTEC 6MD66 è un'unità di controllo dell'alloggiamento ad alta tensione per alloggiamenti ad alta tensione della serie di relè SIPROTEC 4. Le sue funzioni integrate forniscono una soluzione ottimale e a basso costo per applicazioni con alloggiamento ad alta tensione. La configurazione standardizzata con lo strumento DIGSI 4 facile da usare e la misurazione ad alta precisione di tensione e corrente garantiscono l'efficienza operativa.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Applicazione