Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i pannelli di protezione, automazione e controllo SIPANEL?

SIPANEL di Siemens è una soluzione di protezione, automazione e pannello di controllo completamente personalizzabile progettata per offrire qualità e valore su larga scala. Costruito in strutture certificate ISO 9001 e UL 508A nella Carolina del Nord, SIPANEL utilizza processi di assemblaggio efficienti e ripetibili per supportare qualsiasi cosa, dai design esclusivi degli armadi alle modernizzazioni dei sistemi legacy. In un mercato in cui i progetti spesso dipendono dalla capacità e dalla disponibilità, Siemens offre un valore competitivo con la scalabilità, la coerenza e il supporto a lungo termine per ridurre il rischio di consegna.

2_Casa di produzione di pannelli di controllo industriali Siemens

Principali vantaggi

Ingegneria di precisione con DigitalTwin

I SIPANEL sono modellati digitalmente utilizzando la tecnologia Siemens DigitalTwin, che garantisce una consegna più rapida con meno errori e tempi di messa in servizio ridotti.

Qualità, conformità e fiducia

I SIPANEL sono prodotti in uno stabilimento certificato ISO 9001 e UL 508A con approvvigionamento e assemblaggio controllati da Siemens che riducono le interruzioni della catena di fornitura.

Retrofit dei sistemi esistenti senza interruzioni

Sfrutta l'infrastruttura esistente per modernizzare i sistemi senza sostituirli completamente mediante retrofit per migliorare la funzionalità e prolungare la durata delle apparecchiature.

Caratteristiche del pannello personalizzato SIPANEL

I pannelli di controllo SIPANEL forniscono consulenza, progettazione ingegneristica e messa in servizio sul campo all'interno del nostro stabilimento di produzione di pannelli certificato ISO 9001 e UL-508A a Wendell, NC.

Costruzioni di protezione, automazione e controllo

Produzione interna di apparecchiature di protezione, automazione e controllo, realizzate in base ai requisiti del suo progetto per applicazioni industriali e di pubblica utilità.

Custodie flessibili e opzioni di armadi

Design di armadi per interni/esterni in acciaio inossidabile, acciaio dolce e altri materiali, oltre a custodie, rack, cornici, piastre, portatili, pannelli battenti e porte.

Certificato, collaudato e pronto per la produzione

Armadi con certificazione sismica e UL per ambienti impegnativi, con prototipazione rapida mediante produzione additiva e tecnologia DigitalTwin (Siemens Xcelerator), oltre a Customer Witness FAT.

Resources

Download

Profilo SIPANEL (presto disponibile)

1_Casa di produzione di pannelli di controllo industriali Siemens

Assistenza clienti SIPANEL

Si metta in contatto con i nostri esperti per saperne di più o richiedere un preventivo!