Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Run MyVirtual Machine?

L'offerta Run MyVirtual Machine porta la sua officina CNC direttamente in ufficio. Esegue gemelli digitali delle sue macchine utensili basati sulla tecnologia di controllo CNC e PLC originale Siemens, integrata da una potente simulazione 3D della cinematica della macchina e del processo di rimozione del materiale. La soluzione supporta un'ampia gamma di casi d'uso, dalla programmazione e verifica CNC al training.

Aumentare la produttività nella preparazione del lavoro

Trasmetta la programmazione orientata all'officina dalla macchina all'ufficio e prepari virtualmente il suo processo CNC. Liberi le sue macchine reali in modo che possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: produrre chip.

La prima volta giusta: eviti gli errori in anticipo

Verifichi i programmi CNC sulla macchina virtuale per evitare problemi imprevisti quando il programma viene messo in produzione. Rileva tempestivamente le collisioni ed evita costose riparazioni e fermi macchina.

Trasforma il training CNC

Addestra gli operatori su una macchina virtuale realistica con l'HMI SINUMERIK originale e un ambiente realistico, ideale per apprendere i flussi di lavoro in sicurezza, senza rischi, scarti o tempi di fermo macchina.

Funzionalità presentate

Simulazione reale del comportamento CNC

Simula i programmi NC utilizzando una vera logica di controllo SINUMERIK per garantire un comportamento accurato della macchina prima dell'esecuzione in officina. Testa i cicli di lavorazione e i postprocessori senza fare affidamento sulla disponibilità della macchina reale.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-real-cnc-comportamento-640x480

Interfaccia operativa e di programmazione identica

Utilizza la stessa interfaccia operativa e di programmazione della vera macchina SINUMERIK, eliminando il riapprendimento e garantendo una transizione senza interruzioni dalla macchina virtuale a quella reale.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digitale-gemello-di-CNC-640x480

Gemello digitale CNC completo con cinematica

Simuli la macchina completa, compresi assi, utensili, supporti, fissaggi e pezzo per una convalida realistica del movimento e del comportamento.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-gemello-digitale-640x480

Rilevamento avanzato delle collisioni

Rileva tempestivamente le collisioni tra i componenti della macchina, gli utensili e il pezzo in lavorazione per evitare danni alla macchina, scarti e fermi macchina non pianificati.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-rilevamento delle collisioni-640x480

Pianificazione accurata e calcolo affidabile del tempo di ciclo

Calcola i tempi di ciclo accurati della macchina e convalida virtualmente le impostazioni del lavoro per supportare una pianificazione affidabile, migliorare la precisione della pianificazione e accelerare l'aumento della produzione.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Esegui la mia macchina virtuale-640x480

Scopri come gli altri usano Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Germania | Maggiore produttività con meno programmazione manuale

Utilizzando una macchina DMG MORI controllata da SINUMERIK ONE e la tecnologia Digital Twin, Rusch Maschinenteile ha ridotto i tempi di ciclo di circa il 20% ed eliminato fino all'80% delle attività di programmazione manuale attraverso la programmazione 3D automatizzata in officina.

Domande frequenti