Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINUMERIK 828?

I costruttori di macchine utensili si impegnano costantemente per migliorare la produttività, la precisione, la robustezza, la scalabilità e un time-to-market più rapido. Nel mercato altamente competitivo delle macchine compatte, la differenziazione è fondamentale. Consentiamo loro di soddisfare le richieste in rapida evoluzione grazie alla potenza della tecnologia Digital Twin.

Il SINUMERIK 828D è progettato specificamente per il mercato delle macchine utensili compatte e di fascia media. Questa nuova generazione aumenta notevolmente le prestazioni offrendo al contempo flessibilità, facilità d'uso, robustezza e apertura eccezionali sia nell'hardware che nel software. Ciò consente agli OEM di disporre di funzionalità di personalizzazione senza interruzioni per soddisfare con precisione i loro requisiti specifici.

Vantaggi chiave

Trasformazione digitale

Aprire il mondo dei digital twin per le macchine compatte attraverso la trasformazione digitale, generando nuovi affari con modelli innovativi.

Evoluzione delle prestazioni

Miglioramenti significativi nella potenza di elaborazione garantiscono un funzionamento più fluido e una produttività complessiva elevata. Sono state integrate più di 10 nuove funzioni, che enfatizzano la sostenibilità e la sicurezza per promuovere un futuro più promettente.

Innovazione nel design

L'innovativo pannello di design industriale offre un'esperienza moderna e intuitiva, offrendo un'usabilità senza precedenti che lo contraddistingue davvero.

Funzionalità presentate

Domande frequenti