La tecnologia water mist ad alta pressione Sinorix offre una protezione antincendio superiore, trasformando l'acqua in una nebbia sottile, assorbendo calore e spostando l'ossigeno per sopprimere gli incendi. Laddove gli irrigatori tradizionali causano ingenti danni all'acqua e creano costi di pulizia significativi, questo sistema utilizza fino all'80% in meno di acqua, riducendo significativamente i danni collaterali e proteggendo le risorse riducendo al minimo le interruzioni.
I sistemi antincendio ad acqua nebulizzata Sinorix sono ideali per:
- Protezione antincendio marina
- Soppressione degli incendi nei centri dati
- Strutture sanitarie
- Infrastruttura del tunnel
- Edifici storici
- Alberghi e grattacieli
- Parcheggi per veicoli elettrici
Gli edifici moderni richiedono sistemi antincendio che non compromettano la continuità aziendale. Gli irrigatori tradizionali causano ingenti danni all'acqua e creano costi di pulizia significativi, mentre sospendono le operazioni. Il sistema water mist ad alta pressione Sinorix offre una protezione antincendio superiore superando l'antico compromesso tra un'efficace estinzione degli incendi e danni collaterali.