Flusso di gas costante
Utilizzi la tecnologia Constant Discharge con una valvola della bombola che regola la pressione per un flusso di gas costante, eliminando i picchi iniziali.
Sinorix CDT è un innovativo sistema antincendio che utilizza agenti naturali come azoto o argon per una scarica costante di gas. Proteggi le aree critiche come i data center, le sale server e le sale di commutazione elettrica.
I sistemi di estinzione convenzionali creano un picco di pressione durante lo scarico, richiedendo grandi alette di sovrapressione. Sinorix CDT risolve questo problema con la tecnologia Constant Discharge, regolando il flusso di gas per un flusso di massa costante ed eliminando il picco iniziale.
Riduce al minimo le dimensioni dello sportello di sovrapressione fino al 70% per un'installazione più semplice in spazi difficili come interni o cantine. Questo riduce i requisiti strutturali e i costi associati per semplificare l'esecuzione del progetto per Lei.
Proteggi il personale e l'elettronica sensibile con gas inerti sicuri per le persone e non conduttivi, ideali per data center e sale server per il funzionamento continuo.
Ripristina rapidamente i sistemi con una facile ricarica dopo la scarica per tempi di inattività minimi e una protezione quasi continua dei suoi beni preziosi.

Utilizzi la tecnologia Constant Discharge con una valvola della bombola che regola la pressione per un flusso di gas costante, eliminando i picchi iniziali.
Spegnere gli incendi con azoto o argon. Questi gas inerti riducono l'ossigeno, sono innocui per le persone e l'ambiente e sono naturalmente presenti nell'aria. Non conduttivi e chimicamente inerti, prevengono i prodotti di reazione nocivi.
Personalizzi Sinorix CDT per diverse applicazioni e tipi di sistema. Posizionare le batterie dei cilindri centralmente o decentralmente per un'installazione flessibile. Protegga i locali interni o le cantine difficili con un'efficace protezione antincendio.