Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
IT-SA 24 Cybersecurity visiva

Protegga ciò che guida il suo settore

IT-SA 26. IT-SA Deve. Vieni a trovarci al leader in Europa Fiera della sicurezza informatica nel Norimberga, 27-29 ottobre!

Perché SINEC Secure Connect?

Le reti industriali affrontano minacce informatiche man mano che IT e OT convergono, esponendo i sistemi legacy ad accessi non autorizzati. La sicurezza perimetrale tradizionale è insufficiente con il lavoro a distanza e l'integrazione nel cloud che espandono le superfici di attacco. SINEC Secure Connect affronta queste sfide virtualizzando le strutture di rete, abilitando la sicurezza basata su policy e rendendo l'infrastruttura OT invisibile agli estranei. Supporta Zero Trust e si integra perfettamente.

Vantaggi chiave

Conformità alla sicurezza informatica efficiente in termini di costi

SINEC Secure Connect supporta la conformità IEC 62443 con zero-trust e gestione delle identità integrata, semplificando la gestione delle macchine e riducendo gli sforzi amministrativi separando gli overlay virtuali dagli IP dei dispositivi fisici.

Facile installazione nelle reti esistenti

Non sono necessarie modifiche all'architettura di rete esistente. Gli overlay virtuali possono integrarsi con i dispositivi attuali e la sicurezza perimetrale, consentendo un'implementazione sicura senza interruzioni della produzione o costosi aggiornamenti dell'infrastruttura.

Implementazione flessibile da locale a cloud

I piani di controllo e dati separati consentono di progettare le comunicazioni per data center locali, remoti o cloud, supportando diverse strategie di rete e una connettività OT a prova di futuro man mano che le esigenze evolvono.

Funzionalità presentate

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Rete virtuale overlay per la sicurezza OT

SINEC Secure Connect virtualizza le strutture di rete, mantenendo i diritti dei partecipanti e le relazioni di comunicazione. Ciò consente una sicurezza basata su policy e semplifica la gestione, anche con la crescita della rete.

Perfetta integrazione con i sistemi precedenti

La piattaforma può essere facilmente integrata nelle reti industriali esistenti, migliorando la protezione per i dispositivi IT e OT senza richiedere la conversione del sistema o interrompere le operazioni in corso.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Gestione degli accessi e delle identità basata su policy

Implementa i principi Zero Trust verificando continuamente l'identità e l'integrità per ogni richiesta di accesso, garantendo le comunicazioni autorizzate e proteggendo l'infrastruttura OT dagli accessi non autorizzati.

Guida introduttiva a SINEC Secure Connect

Select...

Cosa è incluso?

SINEC Secure Connect è una piattaforma basata su cloud per la gestione di connessioni di comunicazione sicure nelle reti OT e nei sistemi ad esse collegati. Come soluzione as-a-service, SINEC Secure Connect fornisce una rappresentazione virtuale delle relazioni di comunicazione all'interno di una rete. Gestisce i diritti di accesso e le connessioni tra utenti e dispositivi garantendo al contempo la sicurezza delle comunicazioni e degli endpoint. La soluzione è adatta alle reti locali e alle loro estensioni, inclusi cloud, edge, data center e ambienti IT.


Pacchetto base

Il «SINEC Secure Connect — Pacchetto base» include un abbonamento per l'utilizzo della piattaforma e contiene:

  • 1 Controller
  • 1 Edge Router
  • 50 unità

Le unità possono essere utilizzate in modo flessibile per connettere identità e edge router, se necessario.

Domande frequenti

Esplora le risorse

Download

Infografica | Zero Trust e «Difesa approfondita»: perché e come?

Video

Video | La tecnologia spiegata: SINEC Secure Connect

Video | Il suo percorso Zero Trust con Siemens inizia — ORA! (SPS 2025)

Un diagramma che mostra una fabbrica con uno scudo di sicurezza informatica, che indica operazioni industriali sicure.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.