Perché SINAMICS V70?
Il servoconvertitore SINAMICS V70 controlla le applicazioni standard nelle macchine di tornitura e fresatura. È una soluzione affidabile per semplici applicazioni servo su macchine utensili. Raggiunga precisione ed efficienza nelle operazioni della sua macchina con SINAMICS V70. Risparmia tempo e fatica con una semplice messa in servizio della soluzione di azionamento impostando i parametri: i dati del motore sono preimpostati.
Questo convertitore risolve la sfida del controllo preciso della macchina con prestazioni robuste. Integri la comunicazione bus con il controllo CNC 808D ADVANCED per una maggiore efficienza. La sua capacità di sovraccarico triplo garantisce un funzionamento affidabile, mentre l'encoder assoluto a 20 bit fornisce un controllo ad alta risoluzione per i motori di alimentazione SIMOTICS S-1FL6 e i motori a mandrino principale SIMOTICS M-1PH1.
Principali vantaggi
Ottimizza le prestazioni
Migliora la precisione e le prestazioni delle sue macchine di tornitura e fresatura. Ottenere un controllo superiore per applicazioni impegnative per ottenere risultati migliori e una qualità costante del prodotto.
Semplificare il funzionamento
Commissiona la sua soluzione di azionamento con facilità impostando alcuni parametri sul dispositivo. Sfrutta i dati preimpostati del motore per ridurre i tempi di configurazione per un rapido avvio della macchina.
Ridurre i costi
Scelga la combinazione di convertitore e motore appropriata per i requisiti di coppia nominale specifici della sua applicazione. Investa in componenti adatti per sfruttare al massimo il suo budget mantenendo prestazioni elevate.
Servo piccolo per applicazioni standard su macchine utensili
Controllo della macchina
Goda del controllo preciso delle applicazioni di tornitura e fresatura standard. Utilizza la comunicazione bus con CNC 808D ADVANCED per un funzionamento ad alte prestazioni. Sfrutta le capacità di sovraccarico triplicate e un encoder assoluto a 20 bit ad alta risoluzione.

Design adattabile
Un design compatto e senza ventola per moduli motore ad asse singolo semplifica il funzionamento. Adatta i moduli ai requisiti degli assi di alimentazione impostando alcuni parametri per le prestazioni in diverse applicazioni.

Sistema di azionamento pronto all'uso
Utilizza SINAMICS V70 con i servomotori SIMOTICS S-1FL6 per un'integrazione perfetta. Combina il convertitore e i motori con una tecnologia di connessione appropriata per formare un sistema di azionamento completo e pronto all'uso.