Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS V20?

Semplice, robusto ed efficiente, il SINAMICS V20 è la soluzione perfetta per le applicazioni di base. Il compatto SINAMICS V20 è il convertitore di frequenza per semplici sequenze di movimento. Si caratterizza per i brevi tempi di messa in servizio, la facilità d'uso e le funzioni di risparmio energetico.

Il convertitore, disponibile in nove dimensioni, copre un intervallo di potenza da 0,12 kW a 30 kW.

Principali vantaggi

Usare con facilità

Installazione, messa in servizio, diagnostica e assistenza semplici tramite pannelli operatore mobili e locali. Facile gestione: esegue la lettura e la clonazione dei parametri senza alimentatore.

Mantenere la stabilità in condizioni difficili

Un intervallo di tensione più ampio, un raffreddamento avanzato e schede elettroniche rivestite aumentano la robustezza del convertitore in condizioni ambientali difficili. Temperatura operativa e ambiente da -10 °C a 60 °C.

Migliora l'efficienza

Aumenta l'efficienza complessiva con: modalità ECO per U/f, U2/f, modalità ibernazione in stato di inattività, monitoraggio integrato del flusso di energia e acqua, elevata capacità di sovraccarico (HO) e bassa capacità di sovraccarico (LO) per frame FSE.

Funzionalità in primo piano