Perché SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE è il sistema di azionamento nell'intervallo di tensione estremamente bassa di sicurezza da 24 V a 48 V. Grazie alla Totally Integrated Automation (TIA), questo sistema versatile offre una progettazione efficiente e una messa in servizio rapida per applicazioni come AGV e tecnologia medica. Questo sistema di azionamento a prova di futuro offre funzionalità di controllo del movimento integrate da controller SIMATIC compatibili.
Usa il SIMATIC MICRO-DRIVE PDC per un posizionamento preciso, navette per macchine e sistemi di stoccaggio e prelievo, veicoli a guida automatica (AGV) e tecnologia medica.
Gli azionamenti SIMATIC MICRO-DRIVE TM sono moduli tecnologici per il SIMATIC ET 200SP. Possono essere controllati da un SIMATIC S7-1500/1200 tramite oggetti tecnologici (TO). Nei concetti di sistema distribuiti, i TM Drives possono essere utilizzati insieme a un Distributed Controller o al SIMATIC ET 200SP Open Controller.