Calcola i profili di guida ottimali
Il sistema calcola e applica automaticamente la migliore curva di movimento per ogni porta, garantendo un funzionamento regolare e senza strappi.
SIDOOR offre praticità e sicurezza affidabili alle applicazioni di porte scorrevoli nell'industria, negli ascensori e nella mobilità. Il controller intelligente apprende automaticamente la larghezza, il peso e il movimento della porta, calcola i profili uniformi e consente la messa in servizio con un solo pulsante. Il rilevamento della posizione finale, il rilevamento delle ostruzioni e la limitazione dell'energia garantiscono movimenti fluidi e sicurezza PL d. La diagnostica integrata consente alla manutenzione basata sulle condizioni di ridurre i tempi di fermo non pianificati, con dati operativi disponibili a livello locale o globale. Le interfacce aperte si integrano con i PLC tramite PROFINET o PROFIBUS per un controllo senza interruzioni.
Gamma di prodotti:
Impostazione della velocità di apprendimento e caratterizzazione delle porte automatiche con un solo pulsante, garantendo al contempo un comportamento di guida stabile sin dal primo giorno.
I dati integrati possono essere letti e valutati localmente o globalmente per consentire una manutenzione basata sulle condizioni ed evitare arresti non pianificati.
Le funzioni di sicurezza certificate e il rilevamento degli ostacoli aiutano a proteggere persone e attrezzature, conformi alle norme EN ISO 13849‑1 PL d e EN ISO 14120.
Il sistema calcola e applica automaticamente la migliore curva di movimento per ogni porta, garantendo un funzionamento regolare e senza strappi.
Si connetta tramite interfacce PROFINET, PROFIBUS o relè a PLC e CNC per un controllo e una diagnostica senza interruzioni.
I dati operativi sono accessibili per la valutazione locale o remota, consentendo azioni preventive e piani di servizio più intelligenti