Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS S220?

SINAMICS S220 è un sistema di azionamento modulare di fascia alta progettato per precisione, affidabilità e perfetta integrazione nei sistemi di automazione. Compatto ma potente, offre prestazioni dinamiche in tutti i settori, dalle macchine utensili all'intralogistica. Con servizi digitali avanzati come la simulazione, la manutenzione predittiva e il monitoraggio delle condizioni, aiuta a ridurre le tempistiche dei progetti, aumentare i tempi di attività e ottimizzare il consumo di energia.

Il portafoglio SINAMICS S220 include:

  • Moduli Booksize
  • Moduli chassis
  • Moduli universali
  • Moduli di gabinetto

Vantaggi chiave

Icona potente

Potente

Di dimensioni compatte. Eccezionale in termini di prestazioni. Nuovi standard di prestazioni con un ingombro ridotto. Dimensioni notevolmente ridotte e funzionalità di guida avanzate. Efficienza robusta e integrazione intelligente.

Sistema di sicurezza Sinamics G220 dal design elegante che enfatizza le caratteristiche tecnologiche avanzate di protezione e sicurezza.

Preciso

Raggiunga la massima precisione e affidabilità. Le funzionalità di sicurezza avanzate e le caratteristiche di sicurezza complete garantiscono un controllo del movimento sicuro, accurato e coerente anche per le attività più impegnative.

Banner per batterie SITOP DC-USV - Integrazione

Progressivo

Sperimenta prestazioni di livello superiore e integrazione perfetta. SINAMICS S220 ridefinisce la tecnologia di azionamento con connettività olistica e architettura pronta per il futuro, consentendo alle sue applicazioni di rimanere all'avanguardia.

Moduli Booksize

Moduli chassis

Moduli universali

Moduli di gabinetto

Intervallo di potenza fino a 110 kW

Intervallo di potenza fino a 900 kW (fino a 6,984 kW in connessione parallela)

Copre 14 moduli motore e 12 moduli Active Line

Intervallo di potenza fino a 6,984 kW (connessione parallela)

design raffreddato ad aria

design raffreddato ad aria

design raffreddato ad aria

Omologato e pronto all'uso

Supporta CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Configurazione modulare con moduli linea/motore

Ideale per una messa in servizio rapida e un'ampia gamma di applicazioni

Sistema modulare di armadi per una scalabilità senza interruzioni

Ideale per la robotica, l'imballaggio e la produzione additiva

Perfetto per l'integrazione in soluzioni personalizzate per armadi di controllo

Larghezza e altezza ridotte dell'armadio per risparmiare spazio

Funzionalità presentate

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 nel settore automobilistico

SINAMICS S220 stabilisce nuovi standard nella produzione automobilistica: il controllo preciso della velocità multiasse e il recupero avanzato con accumulo a circuito intermedio aumentano l'efficienza energetica nelle linee di produzione dinamiche. Il design compatto riduce al minimo lo spazio nell'armadio nei sistemi ad alta densità. La perfetta integrazione TIA, la scalabilità modulare e la diagnostica in tempo reale supportano modifiche rapide delle varianti, manutenzione predittiva e implementazioni standardizzate a livello globale.

Esplora le risorse

Cataloghi e brochure

Catalogo D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 e SIMOTICS

Catalogo online

Brochure | Convertitori di frequenza variabile SINAMICS: alla base delle applicazioni di nuova generazione