Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS S210?

Il SINAMICS S210 è un sistema di servoazionamento versatile progettato per applicazioni di controllo del movimento complesse e dinamiche nella gamma di potenza da 50 W a 7 kW, dall'imballaggio, alla movimentazione e alla stampa digitale alla lavorazione del legno, della plastica e della ceramica. Composto da servoazionamento e servomotore, offre la massima precisione, prestazioni e sicurezza con progettazione, manutenzione e messa in servizio semplificate.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Principali vantaggi

Icona con due frecce che si incrociano.

Goda di funzionalità flessibili e versatili

SINAMICS S210 sposta carichi leggeri, medi e grandi in modo dinamico. Si connetta a un sistema di controllo con la sua interfaccia di comunicazione PROFINET IRT o a un sistema di controllo di terze parti tramite EtherNet/IP.

Icona della scala del tachimetro.

Si affidi a un sistema di servoazionamento ad alta precisione

SINAMICS S210 accelera e rallenta rapidamente, consentendo tempi di ciclo brevi e precisione con un controllo del movimento complesso. Gli encoder ad alta risoluzione consentono un rilevamento rapido con un secondo encoder aggiuntivo per un sistema di misurazione diretta.

Icona con una mano aperta sopra un pulsante di emergenza.

Proteggi le sue macchine e il suo personale

Certificato secondo gli standard più elevati: SIL3 (EN 61508) e PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 offre impostazioni predefinite sicure, gestione individuale degli utenti e comunicazione sicura tra il servoazionamento e il TIA Portal.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTICS S-1FS2

Intervallo di potenza

1 AC 200-240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200-240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 corrente alternata 200-240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Intervallo di coppia

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200-240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Versioni del motore

servomotore standard

servomotore con design igienico

Comunicazione

PROFINET IRT, PROFIsafe, ProfiEnergy, EtherNet/IP (dalla versione 6.3)

Funzioni di sicurezza

STO, SBC, SS1-t (a tempo controllato), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* può essere attivato opzionalmente utilizzando una licenza)

Tecnologia di connessione del motore

Tecnologia di connessione a un cavo (OCC) con blocco a sgancio rapido SPEED-CONNECT e connettore compatto e ruotabile

Funzionalità tipiche di controllo e controllo del movimento

CPU SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU/SIMOTION

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse

Cataloghi e opuscoli

Catalogo D 32 | Sistema Servo Drive SINAMICS S210

Catalogo online

Brochure | Panoramica degli azionamenti a frequenza variabile SINAMICS

Collegamenti e download

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) /Siemens EcoTech Profile (SEP)

Manuali