Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il sistema di servoazionamento SINAMICS S200?

Il SINAMICS S200 è un sistema di servoazionamento ad alte prestazioni ottimizzato per l'automazione di base e le applicazioni efficienti di controllo del movimento. Aiuta a raggiungere una maggiore produttività e una maggiore efficienza a un costo inferiore bilanciando funzionalità ottimizzate per le prestazioni con la facilità d'uso. Questa soluzione di sistema olistica comprende un servoazionamento SINAMICS S200, un servomotore SIMOTICS S-1FL2 e cavi Motion Connect.

Vantaggi chiave

Ottimizza le sue prestazioni

Risposta ottimizzata con ciclo di controllo a corrente rapida e comunicazione PROFINET IRT con i controller. Potenza ottimizzata con capacità di sovraccarico fino al 350%. Precisione ottimizzata con encoder ad alta risoluzione fino a 21 bit.

Usare con facilità

Controllo semplice con un comando del freno di stazionamento e una resistenza di frenata integrati. Eseguire attività di progettazione tramite Webserver e Startdrive SINAMICS. L'implementazione è semplice con standard e certificazioni globali.

Rendere le sue operazioni a prova di futuro

Le soluzioni hardware flessibili e l'offerta TIA completa garantiscono la compatibilità con il suo sistema. Digitalizzi il suo lavoro con simulazioni di macchine con SINAMICS DriveSIM.

Sistema di servoazionamento SINAMICS S200

Sistema di servoazionamento SINAMICS S200 Basic

Intervallo di potenza

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Ciclo del regolatore di velocità

125 μs

125 μs

categoria EMC

C2 con filtro di linea esterno

C2 con filtro di linea esterno

Funzioni di sicurezza

STO, SS1-t tramite terminali (SIL 3/ PL e)

n.a.

Motori

Gamma del motore

SIMOTICS S-1FL21 Bassa inerzia

SIMOTICS S-1FL22 Inerzia media

SIMOTICS S-1FL23 Alta inerzia

Toque

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Sistemi di codifica

Encoder assoluto a giro singolo 17 bit/21 bit
Encoder assoluto multigiro 21 bit + 12 bit

Grado di protezione

IP65 (per l'altezza dell'albero 20/30/40 è IP54, IP65 come opzione)

Tecnologia di connessione del motore

Connessione motore one-push-lock per motori a bassa e media inerzia

Funzionalità presentate

Explore resources

Cataloghi e brochure

Cataloghi D 37.1 | Sistema di servoazionamento SINAMICS S200

Catalogo online

Brochure | Sistema di servoazionamento SINAMICS S200

Brochure | Panoramica dei convertitori di frequenza SINAMICS

Brochure | Sistemi di controllo del movimento scalabili per applicazioni di automazione di base