Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i cabinet SINAMICS S150?

Le applicazioni industriali richiedono un controllo preciso e dinamico e una gestione efficiente dell'energia, soprattutto con frenate frequenti. SINAMICS S150 fornisce un controllo della velocità ad alte prestazioni con precisione e dinamica, garantendo processi affidabili e riproducibili.

Che si tratti di presse, centrifughe, nastri trasportatori, banchi di prova o gru, il SINAMICS S150 soddisfa i requisiti più elevati per le sequenze di processo con processi dinamici e riproducibili. Quindi, qualunque processo stia eseguendo (dall'industria automobilistica all'estrazione mineraria, dal cibo e dalla nutrizione ai metalli e ai prodotti chimici), funziona sempre allo stesso modo senza variazioni.

Caratteristiche principali:

  • Unità armadio pronte per il collegamento in un quadro elettrico standard
  • Adattabile ai rispettivi requisiti
  • Imprinting di correnti di rete quasi sinusoidali mediante un controllo rapido della corrente; robusto in caso di fluttuazioni della tensione di rete
  • Possibilità di compensazione della potenza reattiva (induttiva o capacitiva)

Principali vantaggi

Ottimizza le prestazioni per applicazioni impegnative

Implementare unità cabinet compatte SINAMICS S150 per azionamenti a velocità variabile nella costruzione di macchine e nella progettazione di impianti. Ottenere un controllo della velocità ad alte prestazioni con precisione e dinamica, anche in applicazioni con cicli di frenata frequenti.

Migliora l'efficienza e l'affidabilità con la digitalizzazione

Acquisisca maggiore efficienza e affidabilità nella pianificazione, nel funzionamento e nella manutenzione con la digitalizzazione. Ottimizza i processi di sviluppo e abilita una pianificazione della manutenzione orientata alla domanda per una maggiore produttività in tutte le sue operazioni.

Semplifica la configurazione e snellisce le operazioni

Integri unità compatte pronte per il collegamento nel suo armadio di controllo standard. Adattarsi ai requisiti specifici con un ampio pacchetto di opzioni. Accedi facilmente a tutti i moduli del dispositivo per un'elevata facilità di servizio e facilità d'uso.

Funzionalità in primo piano