Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS S120 Cabinet Modules?

I Sinamics S120 Cabinet Modules finemente scalabili offrono una soluzione di azionamento modulare e potente per un'ampia gamma di applicazioni. Disponibili con raffreddamento ad aria e a liquido, si adattano a diversi ambienti offrendo al contempo un'elevata efficienza energetica e un funzionamento conveniente.

Sulla base di un principio modulare, i singoli moduli dell'armadio possono essere combinati per creare unità di trasporto preconfigurate o soluzioni personalizzate per qualsiasi impianto o sistema. Robusto e affidabile, il sistema supporta un'elevata disponibilità operativa pur mantenendo semplici l'installazione e la messa in servizio.

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

Principali vantaggi

Configura la soluzione ideale

Con un design modulare, i SINAMICS S120 Cabinet Modules possono essere combinati per soddisfare le esigenze specifiche delle sue applicazioni di azionamento. Le unità di trasporto preconfigurate riducono i tempi di installazione e semplificano l'integrazione in qualsiasi impianto o sistema.

Ridurre i costi operativi

Il raffreddamento ad alta efficienza dei moduli raffreddati a liquido e lo scambio di energia tramite il collegamento DC comune riducono il consumo di energia e le emissioni di CO2. I componenti e i moduli di alimentazione facilmente accessibili rendono la manutenzione rapida ed economica.

Dipende dall'affidabilità a lungo termine

I moduli SINAMICS S120 Cabinet sono costruiti per garantire durata meccanica e stabilità operativa. I componenti sono accuratamente testati e le misure EMC sono integrate, offrendole un sistema robusto che funziona in modo affidabile.

Funzionalità in primo piano