Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS S120?

Il convertitore di frequenza modulare SINAMICS S120 è il sistema modulare per applicazioni di controllo del movimento ad alte prestazioni nella costruzione di impianti industriali e macchinari. Con SINAMICS S120, sta selezionando un sistema che offre le massime prestazioni, produttività e flessibilità. Con questo sistema modulare può configurare in modo rapido e semplice il sistema di azionamento che si adatta perfettamente ai suoi requisiti per quasi tutte le applicazioni di azionamento. Il sistema SINAMICS S120 è disponibile nelle seguenti varianti:

  • SINAMICS S120 Block size
  • SINAMICS S120 Booksize
  • SINAMICS S120 M
  • Telaio SINAMICS S120 DC/AC
  • Telaio SINAMICS S120 DC/AC 2
  • Telaio SINAMICS S120 AC/AC
  • Moduli di gabinetto SINAMICS S120 Cabinet Modules
  • Moduli armadio SINAMICS S120-2

Principali vantaggi

Migliora la sua efficienza

Le informazioni e i messaggi diagnostici vengono visualizzati in testo semplice di facile comprensione e in diverse lingue. La funzionalità del dispositivo può essere aggiornata da qualsiasi PC compatibile con la rete (localmente o tramite accesso remoto).

Riduca i suoi costi

Riduzione dei costi del ciclo di vita durante il funzionamento di impianti e sistemi. Tutti i componenti possono essere parametrizzati, programmati e messi in servizio con la piattaforma di ingegneria Totally Integrated Automation (TIA) senza interruzioni di sistema.

Soddisfare le esigenze del suo sistema

SINAMICS S120 consente di combinare liberamente potenza e prestazioni di controllo ad anello chiuso, offrendo una maggiore flessibilità con l'intelligenza di controllo centrale ad anello chiuso. Le prestazioni per il controllo vettoriale e servocomando possono essere selezionate liberamente.

Funzionalità in primo piano