Perché SINAMICS G120X?
Padroneggia gli elementi: il convertitore SINAMICS G120X è ottimizzato per pompe e ventilatori nei sistemi idrici e fognari, nonché per le applicazioni HVAC nell'automazione degli edifici.
Le sue funzioni specializzate, come il rilevamento del trascinamento e della cavitazione, aiutano a fornire un funzionamento affidabile e una protezione della pompa per ridurre i costi complessivi di manutenzione. Scelga SINAMICS G120X per affidabilità ed efficienza nell'esecuzione dei suoi progetti infrastrutturali.
Il convertitore di frequenza è una serie di prodotti completa, standardizzata e perfetta per tutte le tensioni di alimentazione e i tipi di alimentazione e disponibile in un intervallo di potenza che va da 0,75 kW a 630 kW. I dispositivi sono conformi agli standard EMC globali e le lunghezze dei cavi motore fino a 150 m sono consentite mantenendo i valori limite EMC. La funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO) integrata è certificata secondo SIL3.