Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS G120P?

La famiglia SINAMICS G120P offre soluzioni su misura per la tecnologia degli edifici e le industrie di processo. Con un intervallo di potenza particolarmente ampio da 0,37 kW a 630 kW e nove diverse dimensioni, i convertitori offrono flessibilità per un'ampia gamma di attività. Sono progettati per funzionare con i motori SIMOTICS GP, SIMOTICS SD della linea di motori VSD10 e SIMOTICS FD, creando un sistema coesivo per il controllo ad alta efficienza energetica in applicazioni impegnative.

Che si tratti di ventilatori di supporto per l'aria di alimentazione e di scarico, pompe per circuiti di riscaldamento e raffreddamento o compressori per macchine frigorifere, i convertitori sono ideali per i requisiti speciali della tecnologia degli edifici e delle applicazioni industriali.

Principali vantaggi

Adatta il suo sistema alle mutevoli esigenze degli edifici

Il SINAMICS G120P supporta funzioni specifiche del settore per le tecnologie edilizie e le industrie di processo, aiutandola a eseguire le attività di ventilazione, pompaggio e compressione in modo efficiente con il controllo multizona e la modalità di protezione antincendio.

Combina i moduli per adattarli al suo progetto

Un convertitore combinabile con diversi moduli di alimentazione Le consente di scalare le prestazioni e l'installazione. Il sistema modulare di moduli di potenza e unità di controllo offre flessibilità senza riprogettare l'intera configurazione dell'azionamento.

Migliora l'efficienza in tutte le applicazioni

Il G120P è versatile per applicazioni industriali e tecnologia degli edifici, con funzioni come il controllo della velocità, l'intervallo di impostazione, l'efficienza e il livello di comunicazione, garantendo un funzionamento affidabile in un'ampia gamma di progetti.

Funzionalità in primo piano