Perché SINAMICS G120C?
Il SINAMICS G120C è un convertitore di frequenza compatto e versatile per diverse applicazioni. Con il suo design intuitivo, offre funzionalità ottimali in un pacchetto compatto.
La funzione di sicurezza Safe Torque Off integrata del SINAMICS G120C consente di risparmiare spazio e costi consentendole di omettere i componenti esterni. Coppie elevate ai setpoint a bassa frequenza sono possibili grazie al controllo vettoriale senza sensori ad alta efficienza energetica. Goda di un'intuitiva funzione di messa in servizio e clonazione della serie utilizzando un modulo di accesso intelligente SINAMICS G120, BOP-2, IOP-2 o scheda SD.
Con sette dimensioni di telaio, copre una gamma di potenza da 0,55 a 132 kW.