Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS G120?

SINAMICS G120 è un convertitore di frequenza multifunzione modulare realizzato per diverse attività come:

  • Sistemi di trasporto e trasloelevatori semplici e altamente dinamici
  • Processi continui con elevata velocità e precisione di coppia
  • Posizionamento di assi coordinati singoli o multipli

SINAMICS G120 è disponibile in tre varianti di tensione per il collegamento a reti da 200 V, 400 V e 690 V. È dotato di un pacchetto completo di sicurezza della macchina per fornire un elevato livello di protezione per il modulo di potenza e il motore.

Inoltre si integra perfettamente con Totally Integrated Automation (TIA Portal) e SINAMICS Startdrive, quindi ha una progettazione standard per tutte le unità.

Principali vantaggi

Attivare diverse applicazioni

Con un'ampia gamma di potenza da 0,55 kW a 250 kW, questo versatile sistema di azionamento è ideale per le più diverse applicazioni e settori industriali ed è disponibile nelle versioni a bassa, media e alta tensione.

Si connetta al suo sistema esistente

Crei una combinazione di componenti a sua scelta (modulo di potenza, unità di controllo, pannello operatore) e poi colleghi semplicemente i motori elettrici e i sistemi di controllo al suo panorama di sistemi e automazione esistenti.

Ridurre il rischio

Implementa senza problemi le funzioni di sicurezza in conformità con SIL 2 (EN 61508) e PL d (EN ISO 13849-1). Ottieni una sicurezza integrata della macchina con Safety Integrated e funzioni di sicurezza tra cui STO, SS1, SBC, SLS, SDI e SSM.

Vantaggi in primo piano