Potenzia i suoi processi industriali con convertitori DC SINAMICS progettati per prestazioni, efficienza e flessibilità.
DCM: da 6 kW a 30 MW
DCP: fino a 250 kW a 1.000 V DC
Ideali per la modernizzazione e l'accumulo di energia, sono caratterizzati da tensioni di armatura fino a 950 V AC e accoppiamento DC-DC bidirezionale. Combinando la comprovata tecnologia dei motori a corrente continua con un controllo avanzato, connettività PROFIBUS/PROFINET e un'efficienza fino al 98%, questi convertitori offrono un design compatto e una sicurezza integrata per ambienti impegnativi.