Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i motori torque SIMOTICS T?

I motori torque SIMOTICS T sono motori ad alta polarità ad eccitazione permanente. Li integri direttamente negli assi di rotazione della sua macchina per una coppia elevata, velocità ottimali e maggiore precisione e produttività.

Gli azionamenti tradizionali richiedono spesso elementi di trasmissione meccanici, il che comporta maggiori requisiti di spazio, installazioni complesse e una maggiore manutenzione. I motori SIMOTICS T risolvono questo problema integrandosi direttamente nella struttura della sua macchina, così Lei può:

  • Ridurre lo spazio e semplificare la manutenzione, abbassando i costi operativi e aumentando la disponibilità delle macchine
  • Raggiunga coppie elevate a velocità ottimali con precisione, aumentando la produttività e il controllo delle sue macchine
  • Ottieni un'elevata dinamica e tempi di accelerazione brevi, garantendo prestazioni fluide e reattive per le sue applicazioni
A Siemens SIMOTICS-T torque motor is shown in a factory setting, highlighting its robust design and industrial application.

Principali vantaggi

Aumentare la produttività e la disponibilità delle macchine

Massimizza la precisione, la disponibilità, la produttività e l'efficienza della macchina con i motori torque SIMOTICS T, che forniscono coppie elevate a velocità ottimali per una maggiore resa e prestazioni affidabili.

Ridurre la manutenzione e ottimizzare lo spazio di installazione

Integri i motori direttamente nella sua macchina per ridurre al minimo la manutenzione e i costi. I motori torque SIMOTICS T eliminano gli elementi di trasmissione meccanici, riducono le interfacce e ottimizzano lo spazio di installazione.

Migliora la dinamica del sistema e la qualità del controllo

Ottenga una maggiore dinamica e una qualità di controllo efficace nel suo sistema con il collegamento diretto del motore. Con tempi di accelerazione brevi e caratteristiche di funzionamento regolare, otterrà un funzionamento della macchina preciso e reattivo.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Vantaggi e applicazioni di SIMOTICS T