Perché SIMOTICS L?
I motori lineari SIMOTICS L-1FN3 sono azionamenti lineari compatti progettati per macchine utensili e macchine di produzione ad alte prestazioni. La loro trasmissione di potenza senza usura soddisfa i massimi requisiti di dinamica e precisione, con conseguente maggiore precisione dei contorni. Questo sistema modulare offre un'enorme densità di forza in un design compatto per la massima dinamica e precisione.
Con un motore lineare, ogni movimento è perfetto
Movimento lineare ad alta precisione con prestazioni elevate
La tecnologia lineare di trasmissione diretta evita ampiamente gli effetti dell'elasticità, del gioco e dell'attrito, nonché delle oscillazioni naturali nella trasmissione. Ciò si traduce in una risposta dinamica più elevata e una maggiore precisione.

Enorme densità di forza in un design compatto
I motori SIMOTICS L-1FN3 sono azionamenti lineari dal design compatto con elevata densità di potenza/forza.
Velocità di traslazione più elevate per tutte le applicazioni
I motori SIMOTICS L-1FN3 raffreddati ad acqua sono disponibili in due versioni: per il funzionamento a picco di carico e per il funzionamento a carico continuo.
Estremamente resistente agli influssi esterni
L'ampio traferro rende i motori estremamente resistenti agli influssi esterni.
Componenti di trasmissione privi di usura
Grazie alla trasmissione di potenza esente da usura, i motori soddisfano i massimi requisiti di dinamica, accuratezza e precisione dei contorni.
Ampia gamma di opzioni sui profili delle applicazioni
Il principio modulare offre una gamma completa di varianti di motore, comprese le opzioni raffreddate ad acqua e naturalmente di varie dimensioni per soddisfare le diverse esigenze applicative.
Bassi costi del ciclo di vita delle macchine
La trasmissione di potenza esente da usura e il design a bassa manutenzione contribuiscono a ridurre i costi del ciclo di vita delle macchine in cui questi motori sono integrati.