Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i servomotoriduttori Siemens?

I servomotoriduttori Siemens sono versatili e adatti per un'ampia gamma di applicazioni. Offriamo sia riduttori epicicloidali che riduttori standard.

Motoriduttori epicicloidali coassiali e angolati:

  • Tipo di cambio NLC (W): Estremamente rigido per carichi radiali e assiali elevati con tenuta IP65.
  • Cambio tipo NRK (W): Ampio cuscinetto di uscita e basso attrito interno per forze radiali e assiali più elevate.
  • Tipo di cambio NRB (W): Il cambio più leggero con la massima densità di potenza e cuscinetti a basso attrito.

Servomotori con riduttori standard:

  • Motoriduttore a coppia conica servo: Rapporto di trasmissione da 3,5 a 244,3, intervallo di coppia da 15 a 8160 Nm
  • Motoriduttore servo ad albero parallelo: Rapporto di trasmissione da 3,6 a 413, intervallo di coppia da 17 a 5140 Nm
  • Servomotore a ingranaggi elicoidali: Rapporto di trasmissione da 3,4 a 373, intervallo di coppia da 14 a 5200 Nm
  • Servomotore a vite senza fine: Rapporto di trasmissione da 6,2 a 102,5, intervallo di coppia da 46 a 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Principali vantaggi

Si installi con flessibilità

Oltre a una soluzione premontata, può anche montare i riduttori sui nostri servomotori e motori principali tramite un adattatore KS. I nostri motori dotati di riduttori standard completano il nostro portafoglio.

Adattarsi a qualsiasi applicazione

I servomotori con riduttori epicicloidali sono altamente dinamici, compatti ed efficienti, con una regolazione ottimale del rapporto coppia-velocità o del rapporto massa-momento di inerzia tra motore e carico.

Massimizzare l'efficienza

I servomotori con riduttori standard hanno un design compatto a montaggio diretto, alta efficienza, basso gioco torsionale e bassa rumorosità di funzionamento grazie ai denti elicoidali. Sono inoltre esenti da manutenzione e lubrificati a vita.

Funzionalità in primo piano