Protezione IP67 e montaggio con isolamento dalle vibrazioni
La protezione IP67 e il montaggio dell'encoder con isolamento dalle vibrazioni rendono questi motori estremamente robusti, riducendo la necessità di frequenti manutenzioni.
I servomotori SIMOTICS S-1FT7 sono motori sincroni compatti a magneti permanenti progettati per l'uso in applicazioni ad alte prestazioni. Eccellono in attività di movimento come il posizionamento, il sincronismo angolare, la trasmissione ciclica e il controllo del percorso nelle macchine utensili.
Ottenere un controllo del movimento preciso e dinamico in ambienti industriali impegnativi. I nostri servomotori integrano una tecnologia encoder avanzata con sistemi di azionamento e controllo completamente digitali per un funzionamento ottimizzato. La bassa ondulazione della coppia e la concentricità superiore offrono finiture superficiali di alta qualità sui pezzi, garantendo prestazioni robuste e affidabili.
L'ondulazione ad alta concentricità e bassa coppia del SIMOTICS S-1FT7 offre una qualità superficiale eccezionale sui pezzi, con conseguenti risultati di lavorazione superiori e una maggiore qualità del prodotto in tutti i processi di produzione.
Sperimenta una facile manutenzione e installazione grazie al connettore girevole a profilo incrociato con chiusura rapida ed encoder intercambiabile. Ridurre i tempi di inattività e semplificare la manutenzione per operazioni efficienti.
I nostri motori sono caratterizzati da una bassa inerzia del rotore per una dinamica estremamente elevata e tempi di ciclo più brevi. Le opzioni esterne e di raffreddamento ad acqua offrono un'elevata capacità di alimentazione continua per operazioni impegnative e sostenute.
La protezione IP67 e il montaggio dell'encoder con isolamento dalle vibrazioni rendono questi motori estremamente robusti, riducendo la necessità di frequenti manutenzioni.
Semplifica l'assistenza e l'installazione con connettori girevoli ed encoder intercambiabili, riducendo al minimo i tempi di inattività e gli sforzi di integrazione.
Personalizzi il suo sistema: scelga tra raffreddamento naturale opzionale, ventilazione forzata o raffreddamento ad acqua in base alle sue esigenze applicative e si integri con encoder assoluti o incrementali per un feedback e un controllo precisi.