Alte prestazioni dinamiche e alta produttività
a causa dei brevi tempi di salita e discesa
I motori principali SIMOTICS M-1PH1 sono motori mandrino progettati per l'uso universale nelle applicazioni di controllo del movimento. Facili da usare, sono ideali per macchine utensili compatte entry-level.
Offra prestazioni di taglio eccezionali con motori progettati per applicazioni impegnative. I nostri motori forniscono una capacità di sovraccarico fino a 2 volte superiore quando è necessaria la massima potenza, pur mantenendo l'affidabilità essenziale per ambienti industriali difficili. Costruiti per resistere alle alte vibrazioni e funzionare silenziosamente, consentono una produttività costante turno dopo turno.
L'ingegneria di precisione alla base di questi motori si traduce direttamente in risultati superiori: un'ondulazione di coppia minima significa un funzionamento più fluido, una migliore precisione di lavorazione e una migliore qualità della finitura superficiale.
Trarre vantaggio dalla bassa complessità e dalla facilità d'uso, che rendono i motori SIMOTICS M-1PH1 ideali per macchine utensili compatte entry-level. Questo design riduce i tempi di configurazione e semplifica le attività quotidiane.
Raggiunga un'elevata produttività e migliori prestazioni di lavoro per le sue applicazioni. Ridurre l'ondulazione della coppia per una migliore qualità della superficie e una lavorazione efficiente.
Utilizza i motori SIMOTICS M-1PH1 per applicazioni universali in sistemi e macchine con controllo del movimento. Questa versatilità consente un'ampia integrazione, adattandosi alle diverse esigenze operative.
a causa dei brevi tempi di salita e discesa
La capacità di sovraccarico doppia consente elevate prestazioni di taglio.
a causa della bassa ondulazione di coppia
grazie all'elevata robustezza, alle basse emissioni sonore e all'elevata resistenza alle vibrazioni