Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMOTICS M-1FE?

I motori integrati SIMOTICS M-1FE sono motori mandrino principali progettati appositamente per le macchine utensili nella moderna ingegneria impiantistica e meccanica. Questi motori sono disponibili in robusti design asincroni o sincroni, che offrono un'elevata precisione in termini di velocità, coppia e posizionamento per varie applicazioni.

Le macchine utensili moderne richiedono motori in grado di gestire cicli di carico estremi con precisione e velocità. I nostri motori SIMOTICS M-1FE offrono tempi di salita brevi e un'elevata precisione in termini di velocità, coppia e posizionamento. Consentono una lavorazione di alta qualità e un funzionamento regolare, anche nelle condizioni più difficili.

Principali vantaggi

Trasferire potenza senza elementi meccanici

La potenza del motore meccanico viene trasferita direttamente al mandrino senza elementi di trasmissione meccanici. Questo approccio ad azionamento diretto significa maggiore precisione e accuratezza e minore usura meccanica e manutenzione.

Sperimenta rapidi tempi di accelerazione e frenata

Aumenta la reattività della macchina, la produttività e i tempi di ciclo più rapidi con capacità di accelerazione e frenata rapide, migliorando sia la velocità che l'efficienza.

Consente un'elevata rigidità con ampi fori interni del rotore

Aumenta la rigidità con ampi fori interni del rotore e un diametro dell'albero considerevole. Riduce al minimo le vibrazioni e la deflessione per una lavorazione stabile e precisa, contribuendo a mantenere prestazioni costanti e prolungare la durata delle apparecchiature.

Funzionalità in primo piano