Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Versione di prova del software Simcenter Amesim

Aumenta la produttività della simulazione di sistema con Simcenter Amesim.

Perché scegliere Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim è la sua piattaforma di simulazione completa per il complesso panorama ingegneristico odierno. Le consente di analizzare i sistemi meccatronici attraverso potenti funzionalità di modellazione, mentre il suo ambiente di test virtuale Le consente di scoprire soluzioni ottimali prima di creare prototipi fisici.

Con flussi di lavoro efficienti e strumenti automatizzati, può accelerare notevolmente i cicli di sviluppo. La piattaforma si connette perfettamente con i suoi strumenti di progettazione esistenti, creando un ecosistema ingegneristico unificato. Trasformi il suo processo di sviluppo dei prodotti e introduca soluzioni innovative sul mercato più rapidamente riducendo costi e rischi. Dall'ideazione iniziale alla convalida finale, Simcenter Amesim La aiuta a rimanere all'avanguardia in un mondo sempre più competitivo.

Modellare la complessità

Accedi a librerie multifisiche complete con componenti convalidati per affrontare progetti di sistemi complessi. Dal dimensionamento iniziale all'integrazione completa del sistema, crei prototipi virtuali accurati in tutta sicurezza.

Esplorare le possibilità

Scala le sue simulazioni da semplici a sofisticate, sfruttando potenti strumenti di esplorazione e funzionalità avanzate di post-elaborazione per scoprire configurazioni di sistema ottimali.

Mantenere l'integrazione

Si connetta senza problemi con la sua toolchain esistente tramite interfacce standard del settore. Da Simulink a FMI e tutto il portafoglio Simcenter, lavora in un ambiente veramente integrato.

Velocizzare i processi

Accelera lo sviluppo con soluzioni specifiche del settore e numerosi esempi pronti all'uso. Documentazione completa e modelli dimostrativi per avviare i suoi progetti.

Funzionalità di Simcenter Amesim

Select...

Piattaforma di simulazione del sistema

Simcenter Systems offre piattaforme di simulazione di sistemi multifisici all'avanguardia, aperte e facili da usare per modellare, eseguire e analizzare sistemi e componenti complessi. Le potenti funzionalità e gli strumenti di analisi e ottimizzazione sono integrati in ambienti avanzati e facili da usare per una simulazione di sistemi multifisici 1D altamente efficiente e una progettazione robusta. Si interfaccia in modo efficiente con molte soluzioni software di ingegneria assistita da computer (CAE) 1D e 3D e La aiuta a derivare ed esportare rapidamente modelli per obiettivi standard in tempo reale fornendo un framework coerente e continuo con funzionalità model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) e hardware-in-the-loop (HiL).

Esplora la piattaforma di simulazione del sistema

Risorse aggiuntive

Scopri di più

Diagramma che mostra il flusso del fluido attraverso tubi e componenti, con frecce che indicano la direzione e sezioni colorate

Cosa c'è di nuovo nella simulazione 2504 di Simcenter Systems?

Questo blog evidenzia alcune delle nuove funzionalità di questa versione, tra cui Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster e Simcenter System Analyst.

Leggi il blog

Domande frequenti