Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i crediti Simcenter X?

I crediti Simcenter X forniscono un accesso flessibile e scalabile alle risorse di simulazione cloud su richiesta. Utilizza un unico accesso per i flussi di lavoro HPC e Remote Desktop, con consumo basato sull'utilizzo. Prima di acquistare crediti è necessario un Simcenter X Starter Pack annuale.

Accessibile

Inizia a lavorare nel cloud in modo rapido e semplice, senza uscire dall'ambiente Simcenter. Accesso tramite un browser web su qualsiasi dispositivo, ovunque. Lo usi ogni volta che ne ha bisogno, con accesso immediato e disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Flessibile

Il modo in cui usa Simcenter X dipende da Lei. Selezioni le risorse di cui ha bisogno e paghi semplicemente in base all'uso per combinare software e hardware, in modo che nessuna risorsa vada sprecata. Rendi l'hardware e l'HPC un OPEX e sia più agile al variare del suo carico di lavoro.

Scalabilità più rapida

Con la capacità effettivamente illimitata dell'infrastruttura Amazon Web Services (AWS) alle spalle, Simcenter X Le dà la libertà di scalare le sue simulazioni per modellare più complessità, andare più velocemente o esplorare più possibilità.

Simcenter X Credits image

Crediti Simcenter X e Starter Pack spiegati

Potenzia le sue simulazioni cloud con Simcenter X Credits flessibili e pagabili in base all'uso, che consentono la scalabilità istantanea dei CFD sia per HPC che per Remote Desktop.

Si noti che il Simcenter X Starter Pack annuale è un prerequisito obbligatorio per l'accesso e l'acquisto di pacchetti di crediti, che fornisce un abbonamento di 1 anno, 1.000 crediti e 500 GB di spazio di archiviazione Teamcenter Share per un massimo di 100 utenti.

Domande frequenti

Inizia ora