Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Testxpress?

Simcenter Testxpress è un analizzatore di suono, vibrazioni e durata senza compromessi. Combina la facilità d'uso di un analizzatore tradizionale con le prestazioni ad alta velocità e la qualità di misurazione di un sistema di misurazione avanzato. È la soluzione perfetta per un'ampia gamma di standard ISO sulle vibrazioni e sull'acustica e viene fornita con un'interfaccia facile da usare. Simcenter Testxpress integra 40 anni di esperienza ingegneristica e fa parte di un portafoglio completo di soluzioni di test e progettazione scalabili.

Ottimizza la produttività dalla risoluzione dei problemi ai test di certificazione
Simcenter Testxpress è progettato per la facilità d'uso e la produttività ottimale per diversi tipi di attività legate alle vibrazioni, all'acustica o alla durata, come risoluzione dei problemi, lavori di verifica, test mobili o test di qualificazione e certificazione. Simcenter Testxpress soddisfa tutte le esigenze del settore, dalla produzione automobilistica agli elettrodomestici, dai componenti dei macchinari all'elettronica aziendale. L'interfaccia utente intuitiva è disponibile in diverse lingue e il sistema visualizza tutti i parametri pertinenti. Per i test di certificazione ISO, tutti i controlli e i requisiti degli standard ISO sono codificati nel software, quindi non deve preoccuparsi dei dettagli; basta fare clic su alcuni pulsanti per generare il rapporto standardizzato ISO, che consente agli operatori inesperti di eseguire i test.

Con il layout interattivo dello schermo, gli utenti possono trascinare i dati, aggiungere display e confrontare facilmente le misurazioni. Ciò fornisce una curva di apprendimento breve e un'efficienza ottimale.

Accedere a test più rapidi e a una diagnosi più semplice
Progettato per una produttività ottimale, Simcenter Testxpress offre la giusta combinazione di funzionalità di acquisizione e analisi. Il sistema mostra risultati istantanei e salva i dati in tempo grezzo per il backup o un'ulteriore post-elaborazione. Simcenter Testxpress offre un facile accesso a strumenti online avanzati come filtraggio, smussamento, calcolo della media e una combinazione matematica di canali. In combinazione con soluzioni specifiche per i test di certificazione ISO, fornisce una piattaforma completa per tutte le attività quotidiane e Le consente di:

  • Esegue in parallelo la trasformata di Fourier veloce (FFT), l'ordine, l'ottava, le funzioni di conteggio e la produttività visualizzando i risultati in tempo reale sullo schermo
  • Convalida la qualità dei dati sul posto: diagnostica i problemi durante le misurazioni

Proteggi lo strumento ideale per la risoluzione dei problemi e i test di certificazione
Simcenter Testxpress offre potenti funzionalità per automatizzare campagne di misurazione specifiche, dall'impostazione delle misurazioni e dalla post-elaborazione dedicata alla generazione di report finali in MS Office, consentendole di:

  • Automatizza le procedure di misurazione dall'acquisizione al report
  • Prepara le campagne di misurazione in anticipo e riduca i tempi di configurazione ed esecuzione
  • Usare modelli ISO predefiniti per i test di certificazione
  • Blocca i parametri critici per salvaguardare la qualità e la coerenza dei dati

Dai un'occhiata più da vicino a Simcenter Testxpress

Scopri come Simcenter Testxpress può aiutarla a valutare il rumore, le vibrazioni e la durata dei suoi prodotti.

Funzionalità di Simcenter Testxpress