Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Testlab RT?

Nel mercato frenetico di oggi, le aziende devono affrontare sfide significative, come la rapida evoluzione delle richieste dei clienti, l'aumento della complessità dei prodotti e l'aumento dei costi di sviluppo. La prototipazione fisica tradizionale non è più sufficiente per tenere il passo, soprattutto con l'aumentare del numero di varianti di prodotto, rendendo i test fisici impraticabili o impossibili. Per affrontare queste sfide, molte aziende stanno adottando soluzioni innovative che combinano sistemi fisici e virtuali (fisico-virtuali) per testare e convalidare i progetti in tempo reale, garantendo un'interazione perfetta tra i due domini.

Simcenter Testlab RT La aiuta a testare e provare sistemi fisico-virtuali in tempo reale in laboratorio o in ufficio con potenti piattaforme hardware e software in tempo reale.

Test System-in-the-Loop: una rivoluzione per l'integrazione dei veicoli

Scopri come i test system-in-the-loop riducono i rischi dell'integrazione del sottosistema e collegano le fasi di sviluppo del prodotto fondendo i mondi della simulazione e dei test.

Integri i sistemi virtuali e reali

Usa l'approccio X-in-the-loop (XiL) per integrare componenti virtuali con componenti fisici per un test completo del sistema.

Un approccio olistico per testare sistemi complessi

Collega i campioni di test fisici a un sistema virtuale che simula in tempo reale per replicare scenari del mondo reale e ridurre al minimo i rischi di integrazione. Adattarsi rapidamente alle varie configurazioni e complessità del sistema.

Sviluppo accelerato

Sposta l'attenzione dei test delle prestazioni dal sistema fisico completo a un sistema fisico-virtuale. XiL consente una valutazione precoce delle prestazioni e fornisce test realistici in un ambiente controllato.

Applicazioni per Simcenter Testlab RT

Select...

Test precoce di sistemi meccatronici mediante integrazione fisico-virtuale

Verificare prodotti complessi con prototipi limitati è difficile. I banchi di prova tradizionali mancano di una precisione reale. Con i test fisico-virtuali di Simcenter, può combinare impianti fisici e co-simulazione in tempo reale, consentendole di convalidare e precertificare sottosistemi come azionamenti elettrici o freni senza un prototipo completo. Questo metodo testa in modo efficiente vari scenari e varianti di progettazione in ambienti realistici.

Person wearing headphones operating computer equipment in a laboratory or testing facility

Test in tempo reale

In tempo reale significa che tutti i calcoli eseguiti da Simcenter Testlab RT vengono eseguiti in base a periodi di tempo affidabili e con una precisione al microsecondo. Ciò Le consente di combinare accuratamente la simulazione in tempo reale e la fisica del mondo reale per i test dei sistemi, consentendole di virtualizzare gli ambienti operativi del sistema fisico in prova (SUT).

Persona che indossa le cuffie davanti agli schermi dei computer che visualizzano grafici e dati

Connetti il mondo reale con il mondo virtuale

Interfaccia senza problemi i sistemi fisici e i loro sistemi virtuali sfruttando le interfacce di comunicazione analogiche e digitali in tempo reale. Può interfacciare i sistemi virtuali con simulatori, ambienti di banco di prova e unità di controllo integrate. Inoltre, ottenga informazioni preziose sul comportamento del sistema monitorando, acquisendo e analizzando i sensori fisici e virtuali del sistema sottoposto a test in tempo reale.

Persona che indossa un visore per realtà virtuale che interagisce con una simulazione di auto in un ambiente di laboratorio.

Prestazioni computazionali scalabili

Simcenter Testlab RT offre prestazioni computazionali scalabili, su misura per soddisfare la complessità della simulazione e del controllo in tempo reale. L'ambiente in tempo reale funziona su personal computer industriali (IPC) tramite Suite Siemens SIMATIC®, che forniscono funzionalità scalabili in termini di tipo di unità di elaborazione centrale (CPU), memoria e dimensione del disco e altro ancora per soddisfare al meglio le esigenze di ogni applicazione.

Dispositivi hardware Simcenter Testlab RT.

Esecuzione plug-and-play di gemelli digitali

Semplifica il processo di configurazione dei gemelli digitali eseguibili con un'interfaccia intuitiva per un'esperienza plug-and-play. Con un clic, può caricare modelli di simulazione, algoritmi di controllo, terreni, strade, dati preregistrati e altro per creare un digital twin parametrizzato ed eseguibile in tempo reale. Garantire la compatibilità a lungo termine con molti formati di digital twin, come la Functional Mockup Interface (FMI).

Donna con lunghi capelli scuri che indossa un top nero e sorride alla telecamera

Ottenere tempi più rapidi per i test

Ottenga una notevole efficienza e flessibilità grazie alla capacità di configurare e automatizzare rapidamente i test tramite un'interfaccia web intuitiva e accedendo e gestendo il sistema in remoto da qualsiasi dispositivo. Eliminando la programmazione complessa, può anche semplificare le applicazioni XiL. Questo La aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività, a massimizzare la produttività e a semplificare il flusso di lavoro dei test.

Persona che indossa cuffie e apparecchiature operative in un ambiente di test interno del veicolo

Esplora le funzionalità di Simcenter Testlab RT

Select...

Co-simulazione in tempo reale

Simcenter Testlab RT orchestra la co-simulazione di sottosistemi fisici e virtuali in tempo reale. Viene fornito in un ambiente a programmazione zero. I modelli di simulazione che fanno parte della co-simulazione possono provenire da soluzioni Siemens (Simcenter Amesim, Simcenter Smart Virtual Sensing) e da altri fornitori. Questi modelli devono essere compatibili con il tempo reale ed essere esportati per Simcenter Testlab RT come target in tempo reale. Le prestazioni di co-simulazione sono ottimizzate per coprire dai casi d'uso più semplici, che coinvolgono un digital twin e la sua comunicazione con il mondo reale, ai casi d'uso più avanzati che coinvolgono più gemelli digitali che interagiscono tra loro e con più sistemi fisici.

Real-time cosimulation graph with intersecting blue and red data lines on screen

Risorse correlate

Domande frequenti