Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Testlab?

Aumentare l'efficienza dei test e fornire risultati più affidabili. La suite software Simcenter Testlab è perfettamente integrata con i sistemi hardware di acquisizione dati Simcenter SCADAS e può essere un investimento a prova di futuro o una soluzione più agile, scalabile e flessibile nel tempo per rispondere alle sue sfide di ingegneria delle prestazioni. Copre i numerosi requisiti di test degli ingegneri del rumore e delle vibrazioni e della durabilità.

Migliora la produttività con flussi di lavoro integrati

Con la sua esclusiva interfaccia basata sul flusso di lavoro, Simcenter Testlab stabilisce nuovi standard in termini di facilità d'uso, produttività e coerenza dei dati. Il software guida l'utente attraverso le fasi della campagna di test, suggerendo impostazioni ottimali per la misurazione e l'analisi. La perfetta condivisione dei dati tra diverse applicazioni offre enormi vantaggi in termini di efficienza. L'analisi integrata durante l'acquisizione accelera il processo di test e garantisce una qualità ottimale dei dati.

Si rechi direttamente alla fonte dei problemi di rumore e vibrazioni

Simcenter Testlab guida gli utenti direttamente all'origine del problema utilizzando funzionalità di analisi complete. Consente ai team di test di risolvere in modo efficiente i problemi di progettazione e di rintracciare la causa principale di un problema direttamente alla fonte. Supporta semplici analisi ipotetiche per valutare rapidamente le possibili soluzioni e risolvere il problema in modo efficace, economico e rapido.

Realizzi il potenziale del mondo in evoluzione dei test

Testando i componenti esistenti e confrontando i prodotti della concorrenza, Simcenter Testlab viene ampiamente utilizzato per anticipare i dati nel processo di simulazione. Fornisce inoltre informazioni di caricamento e feedback per aggiornare i modelli virtuali. Viene utilizzato sistematicamente per fornire modelli derivati da test per componenti e sottoassiemi troppo complessi per essere modellati virtualmente. Facile da integrare nel software Simcenter Amesim, il software Simcenter Testlab fornisce un supporto fondamentale per rendere la simulazione virtuale efficiente e realistica. Le opzioni di licenza di Simcenter Testlab offrono la flessibilità necessaria per aumentare la produttività degli utenti dei test con opzioni di acquisto, abbonamento per un anno o più e scalare l'utilizzo del software in base alle sue effettive esigenze attraverso licenze basate sul valore.

Aumenta l'efficienza dei test e l'innovazione dei prodotti con Simcenter Testlab

Scopri come aumentare l'efficienza e l'innovazione dei prodotti, affrontando le sfide ingegneristiche moderne con Simcenter TestLab, il software per la raccolta, l'analisi e la modellazione dei dati.

Interfaccia Siemens Simcenter Testlab 2025 con grafici di dati avanzati e tecnologia di visualizzazione dinamica

Cosa c'è di nuovo in Simcenter Testlab 2506?

Potenziare i team di test con l'assistenza e l'automazione dell'IA

Funzionalità di Simcenter Testlab