Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Sound Camera?

Simcenter Sound Camera migliora il design acustico del suo prodotto. Il suo design robusto e modulare supporta molte applicazioni di localizzazione di sorgenti sonore su un'ampia gamma di frequenze, sia nel campo acustico lontano che vicino. Il software dedicato mostra i risultati subito dopo l'avvio. Fornisce risultati grafici chiari, facili da interpretare e condividere. Per maggiori informazioni tecniche, può anche combinare l'hardware della telecamera audio Simcenter con il software Simcenter Testlab.

Accelerare la risoluzione dei problemi acustici
Questo array di microfoni digitali modulari di alta qualità offre una panoramica istantanea delle sorgenti sonore per qualsiasi oggetto che genera rumore. Può essere facilmente utilizzato sia da utenti occasionali che da esperti. La aiuta a confermare che sta lavorando sul problema giusto, accelerando così la risoluzione dei problemi acustici.

Impieghi un array digitale robusto
Il sistema è stato progettato per essere una soluzione versatile, con bracci che possono essere aggiunti o rimossi, il che lo rende uno strumento eccellente con cui lavorare in più condizioni di test. Tutta l'elettronica è integrata nell'array. Il dispositivo è collegato direttamente all'applicazione software con un solo cavo. Misura automaticamente la distanza dall'oggetto sorgente.

Grazie al suo design leggero in alluminio, l'array è robusto e antiurto, ma può essere comodamente tenuto in mano durante una campagna di misurazione. Può essere trasportato facilmente e in sicurezza grazie a un imballaggio leggero ma robusto.

Accedere all'analisi interattiva in tempo reale
Simcenter Sound Camera mostra i risultati immediatamente dopo l'avvio. Tutte le informazioni pertinenti vengono visualizzate in un'applicazione a foglio singolo in modo chiaro e grafico. Non richiede alcuna formazione. Il software in tempo reale è altamente interattivo e Le consente di modificare la gamma di frequenza, le impostazioni di visualizzazione e il metodo di calcolo della media. Qualsiasi modifica aggiorna le mappe di localizzazione della fonte, consentendole di accelerare le indagini.

In che modo la localizzazione delle sorgenti sonore aiuta a salvare l'udito dei minatori

La soluzione Simcenter ha ridotto significativamente i tempi di test e misurazione, ha ridotto i costi e ha aiutato le società minerarie a raggiungere ambienti di lavoro più sicuri in modo più rapido ed efficiente.

Funzionalità di Simcenter Sound Camera

Localizzazione delle sorgenti sonore

Visualizza in modo accurato, intuitivo e rapido le sorgenti sonore con Simcenter Sound Camera. La aiuta a confermare immediatamente che si concentra sul problema del rumore dominante. I nostri array di microfoni modulari digitali e analogici supportano un'ampia gamma di applicazioni, dalla risoluzione dei problemi acustici alla classificazione della potenza sonora e ai test aeroacustici nella galleria del vento.

Per saperne di più sulla localizzazione delle sorgenti sonore
Guarda il webinar

Ingegnere addetto alla localizzazione delle sorgenti sonore con Simcenter Sound Camera.