Testi e risolva immediatamente i problemi del suo prodottoSimcenter SCADAS XS La aiuta a eseguire misurazioni rapide e affidabili e viene fornito con un tablet per indagini, diagnostica e risoluzione dei problemi istantanee. Grazie al suo design compatto, Simcenter SCADAS XS sta comodamente in mano. È dotato di un'affidabile archiviazione dei dati integrata e di un'intera giornata lavorativa di autonomia della batteria, offrendo la flessibilità necessaria per migliorare l'efficienza dei test.
Riproduca l'intero panorama sonoro registratoSimcenter SCADAS XS può essere combinato con una cuffia binaurale 3D Simcenter SCADAS opzionale per una registrazione binaurale conveniente e una riproduzione dati immediata e di alta qualità di qualsiasi canale analogico, Sony/Philips Digital Interface Format (S/PDIF) o cuffia. Questa funzionalità di riproduzione integrata offre un modo semplice ed efficace per convalidare la qualità acustica.
Estensione dei sistemi Simcenter SCADAS XSPuò combinare vari sistemi Simcenter SCADAS XS in una configurazione di test distribuita che considera i diversi sistemi come frontend individuali. Il sistema combinato sincronizza i segnali orari durante lo streaming su un singolo file di misurazione seguendo il Precision Time Protocol (PTP) basato sullo standard Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1588. Questa configurazione Le consente di configurare topologie a stella con una lunghezza del cavo di 50 metri utilizzando una connessione Ethernet standard.
Dai un'occhiata più da vicino a Simcenter SCADAS XS
Scopra come trarre vantaggio dal piccolo ma potente sistema di acquisizione SCADAS XS per raggiungere i suoi obiettivi di test.