Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Futuristico Siemens Simcenter Testlab con apparecchiature di test avanzate e uno scienziato in camice bianco.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter SCADAS 2506?

Acquisizione dati efficiente, versatile e aperta

Perché Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS è un sistema di acquisizione dati modulare progettato per le massime prestazioni in varie condizioni di test. Con Simcenter SCADAS RS, può acquisire in modo sicuro ed efficiente dati multifisici di alta qualità (inclusi NVH, durabilità ed energia) essenziali per un'analisi completa. Il suo design ultra robusto garantisce affidabilità e prestazioni continue, anche in condizioni estreme che potrebbe affrontare sul campo. Con Simcenter SCADAS RS, ottiene una maggiore produttività grazie a una preparazione più rapida della strumentazione e dei test, a processi di misurazione efficienti e alla capacità di convalidare completamente i dati dei test prima di lasciare il campo.

Testare in modo affidabile in condizioni difficili

Ambienti difficili

Temperature estreme, umidità, fango e polvere e livelli elevati di urti e vibrazioni.

Orari stretti

Acceleri la campagna di test ottimizzando i processi operativi dall'inizio alla fine.

Operazioni a distanza

Test in aree remote che offrono monitoraggio a distanza.

Scalabilità

Un sistema scalabile in termini di numero di canali e topologia di misurazione.

Simcenter SCADAS RS

Acquisizione completa dei dati

Select...

Prestazioni di misurazione superiori

Una valutazione efficace delle prestazioni del prodotto richiede una visione completa di ciò che accade quando il prototipo è soggetto a carichi estremi. Pertanto, durante il test, è necessario misurare e sincronizzare un'ampia gamma di sensori, tra cui estensimetri, accelerometri, sensori di spostamento, celle di forza, termocoppie, trasduttori di pressione, localizzazione del Global Navigation Satellite System (GNSS) e altro ancora. Spesso, gli ingegneri vogliono prendere in considerazione anche informazioni aggiuntive, come i dati provenienti da un bus digitale o immagini video. Ma lo spazio è limitato per ospitare diversi dispositivi per tutte queste diverse esigenze di test.

Soluzione tutto in un'unica soluzioneCon Simcenter SCADAS RS, può avere tutte queste funzionalità in un unico pacchetto. Grazie al potente condizionamento universale del segnale integrato per tutti questi aspetti fisici, le misurazioni vengono acquisite con la massima precisione e con il minimo rumore e deriva nell'intero intervallo di temperatura operativa. Grazie a un elevato rapporto segnale/rumore e all'ampia gamma dinamica, Simcenter SCADAS RS può trasformare qualsiasi segnale in dati di qualità.

Uomo alla guida di un'auto, con le apparecchiature di test Simcenter sul sedile del passeggero che raccolgono i dati sul carico stradale

Funzionalità di Simcenter SCADAS RS

Select...

Acquisizione dati multifisici

Test più veloci e intelligenti con Simcenter SCADAS RS. Implementa misurazioni multifisiche precise che coprono una vasta gamma di applicazioni e settori. Dalla raccolta di dati sul campo su un campo di prova o su una strada pubblica, ai test NVH in laboratorio, può misurare in qualsiasi ambiente, compresi gli ambienti ad alta tensione e difficili.

Costruisca la configurazione giusta per ottenere qualsiasi combinazione di sensori desiderata: da estensimetri, accelerometri e sensori di spostamento a celle di forza, termocoppie e trasduttori di forza sulle ruote. Il sistema integra anche trasduttori di pressione, localizzazione GNSS (Global Navigation Satellite System), bus digitali e immagini video.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Applicazioni industriali

Select...

Acquisizione dati sul carico stradale per OEM e fornitori del settore automobilistico

  • Strumentazione di squadra: velocizza la strumentazione tramite l'accesso multiutente
  • Usa il database dei sensori per una configurazione rapida e senza errori
  • Funzionamento con due persone, con un solo operatore o completamente autonomo
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Caso studio

Hyundai Motor Company

Legga come Hyundai riduce i tempi di test in ambienti difficili fino al 12% con Simcenter SCADAS RS e Simcenter Testlab per acquisire i dati di carico e ottimizzare la progettazione della durabilità.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Azienda:Hyundai Motor Company

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Seoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

Un sistema modulare

Unità Simcenter SCADAS RS

Select...

Unità registratore (REC)

L'unità Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) raccoglie dati da più unità di condizionamento, si connette perfettamente a reti cablate e wireless e può sincronizzarsi con altre unità REC. Supporta anche diversi bus CAN, più encoder digitali e include un connettore per un'antenna del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Memoria integrata (SSD da 240 GB)
  • Qualsiasi interfaccia: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 porte USB (webcam)
  • I/O digitale (4 ingressi/uscite)
  • 3 ingressi encoder (9 impulsi digitali)
  • 4 Autobus CAN
  • 4 connettori per il collegamento a margherita delle unità di condizionamento
  • Autonomia a bordo
  • Canali calcolati
  • Attivazione intelligente

App Simcenter SCADAS RS Recorder

Progettato per una connettività senza precedenti, Simcenter SCADAS RS include un'app senza licenza, direttamente integrata nell'unità REC ed è facilmente accessibile tramite qualsiasi browser web. Questa app Simcenter SCADAS Recorder Le consente di definire e memorizzare le impostazioni dei sensori da remoto e di iniziare immediatamente a verificare i suoi dati mentre il test è ancora in corso, anche sul suo smartphone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Unità mobili portatili e registratori intelligenti autonomi che fanno parte dell'hardware Simcenter SCADAS.

Mantieni il suo hardware Simcenter SCADAS in condizioni ottimali

Saperne di più sui contratti di manutenzione e calibrazione disponibili.

Scopri di più

Risorse correlate

Una strada con un veicolo, possibilmente un camion, con un dispositivo collegato che raccoglie dati.

Acquisizione dei dati relativi al carico su strada (RLD)

Utilizzo dell'hardware Simcenter SCADAS RS come soluzione che i produttori possono utilizzare per velocizzare la strumentazione e la configurazione dei test, migliorare l'efficienza delle misurazioni e accelerare il processo di convalida dei dati.

Leggi il white paper

Domande frequenti