Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter SCADAS Recorder?

Registrazione dati autonoma e intelligentePuò utilizzare il registratore SCADAS Simcenter in modalità frontend, controllato da un PC o laptop, e trasmettere in parallelo i dati al PC e/o a un dispositivo di archiviazione di massa con memoria flash tramite un'interfaccia LAN (Local Area Network) integrata. Questo processo Le consente di visualizzare i dati in tempo reale mentre vengono elaborati e salvati.

Aumenta la qualità dei dati registrati combinando l'acquisizione con l'analisi istantaneaCon un tablet connesso in modalità wireless, può convalidare istantaneamente i dati durante la misurazione, aumentando la qualità dei dati registrati combinando l'acquisizione con l'analisi immediata. Con questo sistema di controllo remoto all'avanguardia, può visualizzare e monitorare i dati in tempo reale e regolare le impostazioni sul campo.

Investa su una bilancia che soddisfi i suoi requisiti di testI sistemi Simcenter SCADAS Recorder sono disponibili in diverse versioni, da sistemi di piccole dimensioni che ospitano da quattro a 24 canali a sistemi più grandi che possono includere 216 canali in un unico frame. Inoltre, può combinare vari sistemi in una configurazione principale-secondaria. L'ampia varietà e modularità del sistema Le consentono di effettuare un investimento scalabile adatto alle sue esigenze.

Simcenter SCADAS Community

Scopri la community di utenti che sta compilando un vasto numero di articoli tecnici per rispondere alle sue possibili domande su Simcenter SCADAS. Se non trova la risposta, faccia la sua domanda nel forum.

Futuristico Siemens Simcenter Testlab con apparecchiature di test avanzate e uno scienziato in camice bianco.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter SCADAS 2506?

Acquisizione dati efficiente, versatile e aperta

Funzionalità di Simcenter SCADAS Recorder