Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter SCADAS Mobile?

Un portafoglio completo per tutti i requisiti dei test sul campo e di laboratorio

L'hardware Simcenter SCADAS Mobile include vari sistemi per soddisfare tutte le sue esigenze di test mobili, da sistemi ultraleggeri ma robusti da 2,5 kg (kg) con un'autonomia nominale della batteria di 2,5 ore, a sistemi delle dimensioni di un laptop che possono ospitare da otto a 216 canali in un unico frame.

Costruisca una grande configurazione di test sul campoUtilizzando Simcenter SCADAS Mobile, può creare un'ampia configurazione di test sul campo con più frame per espandere le misurazioni mobili fino a includere centinaia di canali di input. Tutti i sistemi possono funzionare in una vera configurazione principale-secondaria con dati completamente sincronizzati salvati in un unico file di misurazione. L'acquisizione distribuita avviene tramite cavi ottici e può facilmente collegare in cascata diversi frame in un'unica piattaforma di misurazione.

Test di certificazione dei componentiInoltre, può estendere qualsiasi sistema Simcenter SCADAS Mobile per diventare un frontend per applicazioni di controllo delle vibrazioni o test di certificazione di singoli componenti sotto carichi operativi.

Simcenter SCADAS Community

Scopri la community di utenti che sta compilando un vasto numero di articoli tecnici per rispondere alle sue possibili domande su Simcenter SCADAS. Se non trova la risposta, faccia la sua domanda nel forum.

Futuristico Siemens Simcenter Testlab con apparecchiature di test avanzate e uno scienziato in camice bianco.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter SCADAS 2506?

Acquisizione dati efficiente, versatile e aperta

Funzionalità mobili di Simcenter SCADAS