Acquisizione dati di laboratorio ad alte prestazioni
Simcenter SCADAS Lab offre un condizionamento del segnale indipendente dal numero di canali e prestazioni di throughput eccezionali, rendendo la soluzione una scelta eccellente per applicazioni come test modali ad alto numero di canali, test delle vibrazioni al suolo degli aeromobili, produttività acustica ad alta velocità o test su turbine. Inoltre, con lab mobility, può connettere direttamente il sistema a Simcenter SCADAS Mobile o Simcenter SCADAS Recorder per ulteriori misurazioni senza creare una nuova configurazione di test.
Una soluzione estensibile per test di laboratorio impegnativiPuò collegare facilmente frame slave aggiuntivi a Simcenter SCADAS Lab utilizzando cavi in fibra ottica. Questo tipo di modularità è utile per i laboratori di rumore e vibrazioni e consente di configurare un sistema multi-frame per più di 1.000 canali. Può assemblare singoli frame in configurazioni principali-secondarie ed eseguirli come un'unica entità.
Testi in modo sicuro articoli costosiCon un arresto di emergenza hardware, può estendere qualsiasi sistema Simcenter SCADAS Lab per diventare un frontend per le applicazioni di controllo delle vibrazioni. Ciò include un'uscita convertitore digitale-analogico (DAC) efficace a 24 bit con avvio e spegnimento rastremati. Ha un output di stato per scopi di sincronizzazione avanzati e Le consente di controllare la sicurezza utilizzando l'arresto di emergenza hardware e una funzione power watchdog.
Simcenter SCADAS Community
Scopri la community di utenti che sta compilando un vasto numero di articoli tecnici per rispondere alle sue possibili domande su Simcenter SCADAS. Se non trova la risposta, faccia la sua domanda nel forum.