Si affidi alla flessibilità, alle prestazioni e alla precisione dell'hardware Simcenter SCADAS per eseguire un'ampia gamma di campagne di misurazione multifisica.
Qualsiasi hardware Simcenter SCADAS supporta una varietà di trasduttori analogici e digitali per l'ingegneria acustica, delle vibrazioni e della durabilità. L'hardware è perfettamente integrato con Simcenter Testlab per una configurazione accelerata dei test e risultati accurati e può essere un investimento a prova di futuro o una soluzione a lungo termine più agile, scalabile e flessibile per rispondere alle sue sfide di ingegneria delle prestazioni.
Passi preferibilmente dalla misurazione all'analisi
- Misura e sincronizza un'ampia varietà di dati di sensori analogici e digitali per l'elaborazione e l'analisi in un unico file
- Ottenere un elevato throughput di dati per frequenze di campionamento basse e alte
- Usare un unico sistema per applicazioni multifisiche
- Evita più test individuali per aumentare il tempo dedicato alla strumentazione
- Standardizzare, automatizzare o eseguire autonomamente i test
- Semplifica l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi, la rendicontazione e la condivisione dei dati in un unico
applicazione software integrata - Facilitare l'implementazione plug-and-play
Trovi una soluzione di test adatta alle esigenze del suo settore
- Acquista o si abbona permanentemente per un anno o più, per rispondere alle richieste di progetti sia a lungo che a breve termine
- Combina vari sistemi in una configurazione distribuita
- Copre un'ampia varietà di applicazioni multifisiche critiche
- Combina sistemi portatili per misurazioni sul campo con front-end da laboratorio ad alto numero di canali
- Trasferire una grande quantità di dati su lunghe distanze e su più frame
Ottimizza la precisione delle misurazioni e la qualità dei dati
- Distorsione armonica limitata
- Abbinamento di fase ad alta precisione
- Rapporto segnale/rumore e gamma dinamica all'avanguardia
- Dati temporali accuratamente sincronizzati per segnali a bassa e alta variazione, anche su lunghe distanze o in una configurazione di test distribuita
Esplora il portafoglio SCADAS di Simcenter
Dai un'occhiata più da vicino alle soluzioni SCADAS Simcenter complete per le sue esigenze di misurazione.