Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Qsources?

Simcenter Qsources è una suite completa di hardware innovativo per l'eccitazione del suono e delle vibrazioni per misurare i punti guida e le funzioni di risposta in frequenza strutturali e vibroacustiche. Un set completo di prodotti Qsources copre l'intera gamma di misurazioni delle funzioni di trasferimento (reciproche), concentrandosi sugli attributi prestazionali, come la dinamica del sistema e la qualità del suono.

Lavora con una suite hardware completa
Simcenter Qsources offre un'ampia gamma di strumenti hardware innovativi per l'eccitazione di suoni e vibrazioni, dagli agitatori elettrodinamici compatti alle sorgenti monopolari a velocità di volume.

Migliora la ripetibilità
Il design specifico degli shaker offre un facile accesso a punti difficili da raggiungere, consente una corretta precisione dell'angolo e della posizione dello shaker, migliora la ripetibilità e il rapporto segnale/rumore e offre buoni livelli di eccitazione nella gamma di frequenza pertinente di interesse. Ciò si traduce in funzioni di risposta in frequenza accurate e di alta qualità come input per la dinamica strutturale e l'analisi del percorso di trasferimento.

Si integri con l'hardware di acquisizione dati
L'hardware di eccitazione Simcenter Qsources si integra perfettamente con l'hardware di acquisizione dati Simcenter SCADAS e il software di acquisizione e analisi Simcenter Testlab. Questo le offre una combinazione unica di soluzioni che supera gli attuali standard di mercato in termini di produttività, precisione dei dati e aspettative complessive dei clienti.

Portafoglio di prodotti hardware di eccitazione Simcenter Qsources

Fornire un carico di massa minimo pur essendo autoportante e autoallineante.

Funzionalità di Simcenter Qsources

Webinar

Test FRF per aumentare la digitalizzazione NVH

Scopri come sfruttare i dati di test accurati della funzione di risposta in frequenza (FRF) per supportare la modellazione ibrida di test e simulazione assistita da computer (CAE) per lo sviluppo avanzato di prodotti di rumore e vibrazioni (NVH).

Auto che attraversano i semafori.
Libro bianco

Test FRF accurati ad alta frequenza

Impara come eseguire test FRF ad alta frequenza su veicoli ibridi ed elettrici.

Impara come eseguire test FRF ad alta frequenza su veicoli ibridi ed elettrici.