Simcenter Micred Power Tester combina il ciclo di potenza attivo con la caratterizzazione termica transitoria e lo studio della struttura termica. Eseguire la valutazione non distruttiva della struttura-funzione mentre il dispositivo è montato, fornendo una valutazione elettrica e strutturale completa del dispositivo.
Si affidi a uno strumento affidabile
Il Simcenter Micred Power Tester supporta il test e la diagnosi automatici delle possibili cause di guasto dei componenti di alimentazione nel reparto di produzione. La domanda di energia dei sistemi elettronici di consumo e industriali è in aumento e i fornitori di componenti elettronici di potenza e gli OEM devono affrontare la sfida di fornire i sistemi altamente affidabili necessari per l'aviazione, i veicoli elettrici, i treni, la generazione di energia e la produzione di energia riutilizzabile. Il Simcenter Micred Power Tester può alimentare i moduli per decine di migliaia, potenzialmente milioni, di cicli e contemporaneamente fornire una diagnosi in tempo reale dei guasti in corso.
Ricevere una diagnosi dei guasti in tempo reale
Il Simcenter Micred Power Tester è l'unica macchina costruita per ambienti di produzione e di laboratorio che esegue cicli di alimentazione automatizzati producendo dati analitici per la diagnosi in tempo reale dei guasti in corso. È progettato per eseguire test a vita per testare l'affidabilità delle applicazioni che utilizzano moduli elettronici di potenza.
Accelerare il processo
Il Simcenter Micred Power Tester è unico in quanto fornisce test e cicli di alimentazione completamente automatizzati contemporaneamente, sulla stessa macchina, senza dover rimuovere il dispositivo in prova durante il processo. Una semplice interfaccia touch-screen consente a un tecnico di utilizzarla nel reparto di produzione e/o all'ingegnere addetto all'analisi dei guasti di utilizzarla in laboratorio.
Caratterizzi gli IGBTS per autoveicoli: un metodo di test sui cicli di potenza non distruttivi unico
Questo documento illustra l'esclusivo metodo di prova dei cicli di alimentazione non distruttivi per caratterizzare questi componenti critici: comprensione del percorso termico, riduzione del rischio di guasto e miglioramento dell'affidabilità in caso di carichi elevati.