Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Micred Quality Tester?

Simcenter Micred Quality Tester consente la valutazione della struttura termica di un pacchetto di semiconduttori per identificare i difetti di produzione, compresi i problemi di collegamento dello stampo.

Fiducia nella precisione
Utilizza una misurazione accurata dell'impedenza termica in combinazione con apparecchiature di test automatiche. La misurazione precisa della risposta termica a un breve impulso di potenza consente di testare semiconduttori ad alta produttività, inclusa la verifica della resistenza termica giunzione a custodia. La misurazione della temperatura di giunzione avviene tramite metodo elettrico che utilizza la tecnologia Simcenter Micred T3STER integrata.

Raggiungere il gold standard
Poiché un responsabile dei test IC sceglie e posiziona i dispositivi per il test, ogni dispositivo è qualificato per il binning automatico rispetto a una curva di impedenza termica gold standard e a bande di variazione preimpostate.

Caratterizzazione termica dei pacchetti di semiconduttori: metriche termiche, affidabilità e qualità

Comprendere le influenze sulle prestazioni termiche e sull'affidabilità termica sui dispositivi a semiconduttore e sui pacchetti IC è importante durante lo sviluppo del prodotto e in tutta la catena di fornitura dell'elettronica.

Dinamica strutturale

Libri bianchi