Rappresenta con precisione le prestazioni degli pneumatici per prevedere aspetti importanti del veicolo come la stabilità direzionale, lo spazio di frenata e il comfort di guida. Simcenter Tire La aiuta a modellare in modo efficace e preciso le caratteristiche degli pneumatici altamente non lineari in modo da poter analizzare meglio e prima il comportamento del veicolo.
Comprendere le forze e i momenti degli pneumatici
La modellazione delle prestazioni degli pneumatici richiede competenze e specializzazioni significative. Simcenter Tire Le offre una suite di strumenti per rappresentare con precisione le forze e i momenti degli pneumatici in modo che possano essere propagati a una varietà di popolari strumenti di simulazione delle prestazioni dei veicoli.
Implementare lo standard globale per la Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre simula accuratamente il comportamento stazionario e transitorio fino a 8 Hz per la manipolazione, la prototipazione di controllo e le analisi ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre è l'unico modello di pneumatico basato su Magic-Formula disponibile in tutti i principali pacchetti di simulazione dinamica dei veicoli, che consente la standardizzazione interna e interaziendale.
Analizza tutte le dinamiche del veicolo utilizzando un modello di pneumatico tutto in uno
Simcenter Tire MF-Swift amplia Simcenter Tire MF-Tyre con la modellazione dello slittamento in curva, la dinamica della cinghia dello pneumatico e l'involucro 3D generico degli ostacoli per il parcheggio, il comfort di guida, la previsione del carico stradale e l'analisi delle vibrazioni. La configurazione modulare La aiuta ad adattare la complessità del modello al problema ingegneristico. Simcenter Tire MF-Swift è il modello di pneumatico più veloce sul mercato per simulazioni 3D di strade irregolari.
Identificazione intuitiva dei parametri del modello di pneumatico a partire dai dati misurati
Converte facilmente i dati misurati in parametri da utilizzare con i modelli Simcenter Tire utilizzando uno strumento di identificazione dei parametri degli pneumatici intuitivo che include visualizzazione dei dati, funzionalità di database e capacità di stima avanzate. Simcenter MF-Tool La aiuta a visualizzare, mettere a punto e modificare i modelli di pneumatici e a studiare gli effetti del cambiamento delle condizioni degli pneumatici, come la pressione di gonfiaggio, la rigidità, i livelli di attrito, mediante il ridimensionamento automatico delle proprietà degli pneumatici.
Misurare le prestazioni degli pneumatici per molti tipi di superficie stradale
Oltre al software, Siemens può aiutarla a misurare le prestazioni fisiche degli pneumatici. Il semirimorchio di prova Simcenter è un laboratorio di prova su strada progettato specificamente per misurare le forze e i momenti in cui uno pneumatico produce quando è su strada in varie situazioni, ad esempio su strada asciutta, bagnata, innevata e ghiacciata.
Un approccio versatile ed economico alla modellazione degli pneumatici
Dai un'occhiata all'elenco completo delle funzionalità di Simcenter Tire e scopri come la sua gamma di prodotti e servizi può aiutarla a modellare il comportamento degli pneumatici per le simulazioni dinamiche dei veicoli in questa scheda informativa.