Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Nastran?

Utilizza il principale risolutore FEM

Simcenter Nastran è uno dei principali risolutori con metodo agli elementi finiti (FEM) per prestazioni computazionali, precisione e affidabilità. È una potente soluzione per l'analisi strutturale lineare e non lineare, la dinamica strutturale, l'acustica, la dinamica del rotore, l'aeroelasticità e l'ottimizzazione.

Si fidi dello standard del settore di oltre 50 anni


Simcenter Nastran ha aiutato i produttori e i fornitori di ingegneria dei settori aerospaziale, automobilistico, elettronico, dei macchinari pesanti, dei dispositivi medici e di altro tipo a soddisfare le loro esigenze informatiche ingegneristiche critiche per produrre progetti sicuri, affidabili e ottimizzati in cicli di progettazione sempre più brevi.

Semplifica i processi di modellazione

Simcenter Nastran è noto come leader nella simulazione strutturale e dinamica, ma va oltre queste soluzioni. L'analisi strutturale non lineare, l'acustica, la dinamica del rotore, l'aeroelasticità e il flutter, l'analisi termica e l'ottimizzazione sono tutti disponibili dallo stesso solutore. Il vantaggio di avere tutte queste soluzioni disponibili in un unico solutore è che i formati di file di input/output sono gli stessi per tutti i tipi di soluzione, il che semplifica enormemente i processi di modellazione.

Effettua l'integrazione dal desktop ai sistemi HPC

Disponibile come soluzione integrata all'interno di Simcenter 3D o come solutore autonomo, Simcenter Nastran Le offre la flessibilità necessaria per l'implementazione nei sistemi informatici che meglio soddisfano le sue esigenze applicative.

Tragga vantaggio da licenze flessibili

Sfrutta le licenze basate sul valore di Simcenter 3D per ottenere l'accesso immediato ai moduli Simcenter Nastran di cui ha bisogno. Se è un utente Simcenter Femap, esplori i nostri bundle Simcenter Femap/Simcenter Nastran. Può anche concedere in licenza Simcenter Nastran separatamente per funzionare con qualsiasi sistema pre/post scelga.

Calcolo ad alte prestazioni per analisi dinamiche e NVH

Scopri come Simcenter Nastran migliora le prestazioni per l'analisi modale e dinamica della risposta.

Modello CAE 3D di una turbina con motore a reazione con vista in sezione trasversale che mostra i componenti interni e visualizzazione dell'analisi delle sollecitazioni.

Summit CAE 2025 con Maya HTT

Incontra innovatori, esperti e sviluppatori del CAE per riunirsi e condividere idee.

8-9 ottobre | Orlando, FL, USA

Caso di studio

AeroFem

A woman in a black dress is standing in front of a white wall with a blurry background.
Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

Azienda:AeroFEM GmbH

Settore industriale:Aerospaziale e difesa

Sede:Ennetbürgen, Switzerland

Siemens Software:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+

Ingegnere che utilizza gli strumenti di simulazione Simcenter Mechanical per affrontare sfide ingegneristiche complesse.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter Mechanical 2506?

Semplifichi i suoi processi e affronti a testa alta le complesse sfide dell'ingegneria moderna.

Funzionalità del software Simcenter Nastran