Vantaggi
Simuli i suoi prodotti per i problemi strutturali più comuni prima di costruire un prototipo fisico. Simcenter Femap con Simcenter NASTRAN combina perfettamente le funzionalità avanzate del pre e postprocessore Simcenter Femap nativo di Windows con il potente risolutore strutturale Simcenter NASTRAN. Simcenter Femap/Nastran Le consente di risolvere problemi ingegneristici complessi in modo semplice ed efficiente.
Caratteristiche principali
CAD indipendente pre/postSimcenter Femap è una progettazione assistita da computer (CAD) e indipendente dal solutore e sfrutta il kernel di modellazione Parasolid®. Ciò consente l'accesso diretto ai dati Parasolid per la modellazione di superfici e solidi, oltre agli strumenti geometrici avanzati necessari per accedere alla geometria non Parasolid.
Meshing e modellazione completiDalla modellazione avanzata delle travi, all'estrazione a metà superficie e al mesh esagonale fino alla robusta importazione e idealizzazione CAD, Femap offre un controllo e una flessibilità del modello senza precedenti con un'ampia gamma di carichi, materiali e tipi di analisi.
Analisi strutturali e termicheComprenda se il suo prodotto è in grado di resistere alle condizioni di carico previste. Simula le prestazioni strutturali per la statica lineare, i modi instabili e normali e il comportamento non lineare di base. Può anche simulare le prestazioni termiche di base, come il trasferimento di calore in stato stazionario e transitorio (lineare e non lineare).
Cosa è incluso?
Simcenter Femap con Simcenter NASTRAN offre tutte le funzionalità necessarie per eseguire i tipi più comuni di analisi strutturali senza limiti alle dimensioni del modello.
Le funzionalità includono:
- Pre-elaborazione e post-elaborazione Simcenter Femap indipendente dal CAD:
- Meshing completo
- Risolutore di base Simcenter Nastran:
- Statica lineare
- instabilità
- Modalità normali
- Trasferimento di calore
- Non lineare di base