Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter M-Star?

Simcenter M-Star è progettato appositamente per applicazioni di miscelazione e bioprocessi. Consente a ingegneri e scienziati di simulare flussi transitori di miscelazione e processo che coinvolgono liquidi, gas, particelle, trasferimento di calore e fenomeni multifase utilizzando un solutore Boltzmann a reticolo nativo della GPU. La sua architettura nativa per GPU accelera la velocità di simulazione e consente la fisica ad alta fedeltà su larga scala. Con un flusso di lavoro intuitivo e strumenti di analisi integrati, Simcenter M-Star aiuta le organizzazioni a ridurre i tempi di sviluppo, migliorare i parametri e la precisione dei processi e portare prodotti innovativi sul mercato più rapidamente.

Processo di miscelazione del bioreattore con pale dell'agitatore sommerse che creano flusso turbolento e bolle nel mezzo liquido.

Accelera le simulazioni con la potenza della GPU

Esegue simulazioni CFD e multifisiche transienti complesse in modo molto più rapido utilizzando un solutore nativo per GPU progettato per gestire in modo efficiente modelli su larga scala senza compromettere la precisione.

Cattura la fisica del mondo reale

Cattura la miscelazione transitoria, la sospensione di particelle, l'aerazione, il trasferimento di calore e le interazioni multifase con la tecnologia Boltzmann a reticolo ad alta fedeltà per approfondimenti ingegneristici più affidabili.

Semplifica i flussi di lavoro ingegneristici

Passa dalla geometria ai risultati in un ambiente unificato con funzionalità di preelaborazione, postelaborazione e visualizzazione integrate.

Funzionalità presentate

Flusso di lavoro intuitivo

Simcenter M-Star offre un flusso di lavoro di produzione «Day 1" attraverso un'interfaccia intuitiva che elimina la necessità di complesse operazioni di pulizia CAD e del tradizionale volume meshing. Ciò consente agli utenti di passare dalla geometria grezza ai risultati di simulazione ad alta fedeltà in poche ore anziché giorni.

Simulazione accelerata

Le prestazioni di Simcenter M-Star sono guidate dal metodo Lattice Boltzmann (LBM) mappato su architetture di unità di elaborazione grafica (GPU). Questa potente combinazione offre accelerazioni senza precedenti, trasformando settimane di calcoli complessi in risposte attuabili dall'oggi al domani. Sfruttando questo solutore LBM nativo per GPU, gli ingegneri possono accelerare notevolmente il loro flusso di lavoro ottenendo al contempo una maggiore fedeltà.

Illustrazione che mostra il metodo Lattice Boltzmann (LBM) accelerato dall'elaborazione tramite GPU per simulazioni più veloci.

Fisica transitoria

Simcenter M-Star consente la previsione in tempo reale della fisica 3D transitoria, consentendo agli ingegneri di catturare con precisione la vera natura in evoluzione nel tempo dei processi fluidi complessi. Specificando proprietà dei fluidi personalizzate e condizioni operative precise, i team possono ottenere informazioni più approfondite sulle dinamiche di miscelazione caotiche.

Previsioni convalidate

Simcenter M-Star fornisce un Digital Twin convalidato per le decisioni di scalabilità e progettazione, fornendo previsioni ad alta fedeltà supportate da un'ampia letteratura sottoposta a revisione paritaria e da un'ampia convalida rispetto a misurazioni sperimentali e studi di riferimento.

Vedi i documenti tecnici

Documenti tecnici e rapporti di convalida che dimostrano l'accuratezza verificata della simulazione e l'affidabilità predittiva.

Guida introduttiva a Simcenter M-Star

Select...

Bioreattori

La maggior parte dei processi biologici sono sviluppati in bioreattori da tavolo su scala di laboratorio con piccoli volumi operativi. Simcenter M-Star CFD La aiuta a scalare i processi da quelli su scala di laboratorio a quelli su scala di produzione con maggiore velocità e fedeltà che mai.

Simulazione del bioreattore che mostra la miscelazione dei fluidi, la dispersione di gas, i livelli di ossigeno disciolto e la distribuzione della velocità.

Visualizza risorse aggiuntive

Guarda

Webinar | Modelli di bioreattori CFD in tempo reale con controllo di processo integrato
Webinar | Le migliori pratiche per la CFD sui bioreattori
Visualizza tutti i webinar

Leggi

Documento tecnico | CFD ad alta fedeltà fino a 200 volte più veloce rispetto ai CFD a volume finito
Documento tecnico | Validazione del Lattice Boltzmann LES per apparecchiature biofarmaceutiche
Visualizza tutti i documenti tecnici

Domande frequenti