Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Flotherm?

Con oltre 34 anni di sviluppo e feedback degli utenti, Simcenter Flotherm è la principale soluzione software di simulazione del raffreddamento elettronico per l'analisi termica elettronica. Riduce lo sviluppo a livello di pacchetto IC, PCB e involucro fino a sistemi di grandi dimensioni come i datacenter.

Accelera il flusso di lavoro di progettazione termica elettronica

Simcenter Flotherm si integra con il flusso di lavoro di sviluppo dell'elettronica come strumento per gli ingegneri termici per eseguire simulazioni e fornire risultati e feedback tempestivi e accurati ad altre funzioni ingegneristiche. Supporta la gestione termica, il processo decisionale basato sulla simulazione, dalla fase iniziale dell'architettura alla verifica finale della progettazione termica. Questo aiuta a abbreviare lo sviluppo e aiuta anche a eliminare i rischi di costosi costi di garanzia legati all'affidabilità o di eventuali re-spin in fase avanzata.

Esempi di funzionalità che aiutano gli ingegneri ad abbreviare il processo di analisi termica includono: innovativa tecnologia SmartPart, ampie librerie, gestione dei dati EDA e MCAD, una tecnologia di risoluzione stabile e su misura, tecniche di modellazione termica compatta all'avanguardia, calibrazione automatica del modello fino all'analisi parametrica e funzionalità di ottimizzazione.

Sfrutta un'analisi termica accurata e veloce

Sfrutta la griglia cartesiana istantanea e affidabile di Simcenter Flotherm che si adatta a modelli elettronici complessi di grandi dimensioni con migliaia di componenti, materiali e potenze. Il meshing and solver Simcenter Flotherm è stato progettato fin dall'inizio per gestire diverse scale di lunghezza da sub-micron a metri. Inoltre, la griglia intelligente basata su SmartPart e associata agli oggetti elimina la necessità di riorganizzare la griglia man mano che le posizioni e gli orientamenti degli oggetti vengono modificati. Ciò Le consente di andare più velocemente e di rimanere concentrato sui risultati della simulazione e sull'esplorazione dello spazio di progettazione.

Ridurre i tempi di creazione dei modelli con SmartParts intelligenti

Usa l'interfaccia orientata all'ingegneria termica di Simcenter Flotherm, la modellazione intelligente e le librerie per costruire rapidamente modelli per studi rapidi e accurati a supporto del processo decisionale precoce sull'architettura termica. Crea rapidamente modelli utilizzando le librerie SmartParts di componenti elettronici specifici come dissipatori di calore, ventole, involucri, tubi di calore e altro ancora.

Incorporare la complessità dei dati EDA e di progettazione meccanica durante lo sviluppo

Migliora la complessità e la fedeltà del suo modello man mano che i team EDA e di progettazione meccanica progrediscono durante lo sviluppo. Può importare e pre-elaborare i dati CAD. Gestire la complessità dell'EDA inserendo i dati ECAD per il routing delle schede e le informazioni sul layout dei componenti e la modellazione da tutti i principali formati di file software EDA come ODB++ in modo semplice. Usa l'EDA Bridge per un'elaborazione rapida e opzioni per livelli di fedeltà di modellazione appropriati.

Cosa c'è di nuovo?

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Scopri i miglioramenti apportati all'utilità Simcenter Flotherm Pack per la creazione di modelli termici dettagliati di pacchetti IC mono-chip, modelli termici compatti a due resistori (2R) e DELPHI, oltre a esplorare nuove librerie di componenti ROHM Semiconductor.

Funzionalità di Simcenter Flotherm