Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Pulse Studio?

Simcenter Pulse Studio è una piattaforma di orchestrazione del flusso di lavoro ingegneristico low-code che automatizza i processi di progettazione basati sulla simulazione in domini multifisici. Collegando visivamente strumenti, script e dati tramite un'interfaccia intuitiva con diagramma a blocchi, elimina lo sforzo manuale, riduce gli errori e accelera il processo decisionale, fornendo il modello giusto, per la decisione giusta, al momento giusto.

Accelera la progettazione basata sulla simulazione

Automatizza flussi di lavoro di simulazione complessi e in più fasi con un'interfaccia visiva con diagramma a blocchi. Simcenter Pulse Studio orchestra parametri e risultati tra gli strumenti, riducendo i tempi di ciclo per decisioni di progettazione più rapide e sicure.

Orchestrazione unificata del flusso di lavoro multiutensile

Avvia e controlla Simcenter e le applicazioni di terze parti da un unico ambiente. Elimini il trasferimento manuale dei dati, riduca gli errori procedurali e garantisca processi di simulazione coerenti e scalabili su tutta la sua toolchain di progettazione.

Automazione low-code per ogni ingegnere

Consenti agli ingegneri di creare e implementare flussi di lavoro di automazione con una codifica minima. Accedi all'automazione avanzata dei processi in tutta l'azienda con una libreria di attività precompilata, supporto per script multilingue e blocchi drag-and-drop.

Generatore di flussi di lavoro con diagramma a blocchi visivi

Progetta e orchestra i flussi di lavoro ingegneristici utilizzando un'interfaccia intuitiva con diagramma a blocchi. Le attività sono rappresentate come blocchi collegati graficamente, che consentono agli ingegneri di definire il flusso di dati e le interazioni con gli strumenti senza una profonda esperienza di programmazione. La tela drag-and-drop collega script, solutori e fonti di dati in un processo unificato ed eseguibile, riducendo i tempi di configurazione e il lavoro manuale.

simcenter-pulse-visual-block-diagram-workflow-builder-promo-640x480

Script multilingue e automazione delle attività

Simcenter Pulse Studio supporta gli script Python, Tcl, OML e Lua, incapsulati in blocchi di flusso di lavoro riutilizzabili. Automatizza con precisione le attività ripetitive come l'elaborazione dei dati, l'impostazione del modello e la generazione di report. Una libreria di attività precompilata accelera la creazione del flusso di lavoro, mentre gli script personalizzati garantiscono flessibilità, consentendo un'automazione coerente e priva di errori su larga scala durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.

promozione simcenter-pulse-studio-multi-lingua-scripting-e-task-automazione-640x480

Esecuzione parallela e iterativa del processo

Esegue più rami del flusso di lavoro contemporaneamente con il supporto dell'esecuzione parallela, riducendo significativamente il tempo totale di simulazione per processi multifisici complessi. I costrutti Loop consentono studi di progettazione iterativi e controlli automatici di convergenza. In combinazione con l'esecuzione in modalità batch, Simcenter Pulse Studio gestisce l'automazione delle attività su larga scala, ideale per l'esplorazione della progettazione, l'analisi dei compromessi e gli studi ipotetici.

simcenter-pulse-studio-promozione-di-esecuzione-processo-parallela e iterativa-640x480

Orchestrazione tra applicazioni e thread digitale

Simcenter Pulse Studio avvia e controlla Simcenter e le applicazioni di terze parti per il trasferimento bidirezionale dei dati attraverso la toolchain. Stabilisce un solido thread digitale: consolida gli script, garantisce la tracciabilità dei processi e mantiene la coerenza dei dati dall'idea alla progettazione. I parametri di progettazione con limiti e unità definiti forniscono un'ottimizzazione accurata e risultati affidabili e ripetibili.

simcenter-pulse-studio-orchestrazione-cross-application-e-promozione-digital-thread-640x480